- Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika
- Polovodičový průmysl
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
Elektronický průmysl
Rychlá, spolehlivá a hospodárná výroba elektronických výrobků
Krátká životnost výrobků, vysoká poptávka po inovacích a globální, silně propojené dodavatelské řetězce jsou důležitými hnacími silami elektronického průmyslu. Výroba v tomto prostředí musí probíhat co nejrychleji, nejspolehlivěji a nejhospodárněji - s co nejnižší chybovostí.
Nejmodernější produkty společnosti Balluff Vám pomohou splnit požadavky trhu. Používají se v relevantních oblastech výroby desek plošných spojů a elektroniky: od intralogistiky a sledovatelnosti přes robotiku, manipulační a montážní techniku až po strojové vidění a monitorování stavu.
Mnohá z těchto témat a technologií v oblasti automatizace výroby patří již desítky let ke klíčovým kompetencím společnosti Balluff. Reagujeme však již i na novější témata, jako je IIoT, a nabízíme inovativní řešení.
Tímto způsobem Vás podpoříme širokou škálou řešení pro bezchybnou a spolehlivou výrobu elektronických výrobků.
Intralogistika a sledovatelnost: Vysoká rychlost, vysoká transparentnost - vysoká kvalita
Průběžné řízení toku zásob a materiálu a zároveň spolehlivé zamezení chybám je výzvou pro společnosti téměř ve všech průmyslových odvětvích.
Automatizované procesy umožňují ukládat a vyhledávat i velká množství dat - v kratším čase a s větší přesností. Inteligentní snímače a síťové systémy v rámci průmyslového internetu věcí (IIoT) zajišťují efektivní procesy v logistice. Sbírají data, zpracovávají je v reálném čase a poskytují tak podklady pro rozhodování o autonomních a řízených procesech.
Proto dynamické kyvadlové systémy a zakladače stále častěji nahrazují manuální práci ve skladu. Zajišťují efektivní zásobování požadovaným zbožím, nepřetržitý provoz se spolehlivými součástmi a vysokou transparentnost. A navíc: díky inovativním identifikačním řešením s možností softwarového řízení jsou nejen velmi přesné, ale umožňují také sledovatelnost Vaší výroby - což je důležitý faktor pro vyšší efektivitu.
Montáž a robotika: Optimalizovaný tok dat a řízení procesů
Ať už chcete sdružovat signály, shromažďovat a sledovat data z procesu montáže, zobrazovat provozní stavy nebo zajistit kvalitu montáže: Balluff Vám pomůže zvládnout všechny tyto úkoly bez námahy.
Naše síťové moduly jsou například určeny pro decentralizovanou architekturu systému mimo rozvaděč a jako datové kompresory Vám pomohou snížit počet síťových uzlů na absolutní minimum. Pomocí IO-Link rozhraní můžete využít zavedený standard v automatizaci k integraci nejrůznějších zařízení. Kromě toho jste také optimálně vybaveni pro IIoT a továrnu budoucnosti.
V inovativní oblasti robotiky Vás podpoříme při maximalizaci efektivity a zajištění vysoké kvality výrobků - mimo jiné pomocí řešení, která nahrazují složitou kabeláž, umožňují rychlou výměnu nástrojů a usnadňují interakci mezi člověkem a strojem.
Výroba desek s plošnými spoji: Přesnost a účinnost pro jádro elektroniky
Od smart telefonů přes notebooky a televizory až po vysavače: téměř žádné koncové zařízení se dnes neobejde bez elektroniky, a proto je vybaveno deskami s plošnými spoji. Protože se jedná o základní prvek, musí se s nimi i při výrobě zacházet s adekvátní péčí. Spolehněte se na naše průmyslové kamery, které spolehlivě kontrolují kvalitu a dlouhodobě udržují výkon Vaší výroby.
Krátká životnost výrobků v tomto odvětví vyžaduje obzvláště přizpůsobivé výrobní linky. Díky dalším funkcím, jako jsou diagnostické schopnosti, naše inteligentní snímače rozhodujícím způsobem přispívají ke zvýšení efektivity a flexibility.
Zejména v elektronickém průmyslu hraje stále větší roli postupná miniaturizace: vysoký výkon a hustota integrace na nejmenším prostoru jsou nutností - a to i u desek s plošnými spoji. To vyžaduje mimořádně přesnou technologii snímačů a kamerových systémů ve Vaší výrobní lince. Obojí najdete u společnosti Balluff a splňujete tak požadavky trhu.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry