- Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika
- Polovodičový průmysl
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
Fluidní technika
Pro klasické použití – s digitálními řešeními podporujícími IIoT
Firma Balluff vám pro hydraulické a pneumatické systémy nabízí inovativní řešení představující poslední stav techniky. S nejrůznějšími technologiemi pro hlídání teploty, průtoku, hladiny a dráhy i pro inteligentní zpětnou vazbu polohy. Toto široké spektrum zpřístupňuje uživatelům jak procesní, tak i servisní data. Ať už si zvolíte klasická řešení nebo chcete realizovat aplikace podporující IIoT, u firmy Balluff obdržíte partnerskou podporu zcela podle vašich potřeb.
Velmi široké je spektrum použití inteligentní hydrauliky, které sahá od extrémně rychlé regulace v letových simulátorech nebo lisech pro vstřikování plastů až po nejnáročnější použití pod zemí. Ve výrobě energie se naproti tomu jedná o vysokou bezpečnost. To zajišťují hydraulické systémy se snímači Balluff, ať už se jedná o natáčení lopatek u větrných elektráren nebo o regulaci parních ventilů u generátorů.
Při provádění jednoduchých pohybů z bodu A do bodu B, uchopování, držení, upínání a zmáčknutí dílů v montážní a automatizační technice se uplatňují pneumatické hnací systémy se snímači polohy Balluff. Výhodou je jejich jednoduchý návrh topologie, jejich lehká, malá konstrukce a velká energetická účinnost, která se uplatňuje zejména u upínacích a uchopovacích aplikací, jako jsou například podavače v robotice.
Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice: Perfektně integrovatelné do tlakové oblasti
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku od firmy Balluff se skvěle hodí pro sledování poloh vaší hydrauliky, například pro kontrolu koncových poloh u hydraulických válců nebo pro sledování poloh ventilů. Tyto snímače lze integrovat přímo do tlakové oblasti a zvládají tlak až 500 bar.
Při teplotním rozsahu do 120 °C a spínací vzdálenosti do 2,5 mm lze snímače používat univerzálně. Pomocí volitelného výstupu teploty můžete válce současně chránit před přehřátím.
Potřebujete-li řešit snímání polohy také u nemagnetických válců, obdržíte u nás univerzálně použitelné snímače magnetického pole.
Přesné systémy zpětné vazby pro všechny hydraulické válce: Spolehlivé zpětné hlášení polohy přináší bezpečnost a spolehlivost
Když se jedná o vysokou spolehlivost a přesnost, jsou hydraulické pohony s integrovanými magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy první volbou. Systém, který je přímo vestavěný do tlakové oblasti hydraulického válce, vám zaručuje přesné snímání skutečné polohy pístu.
Díky různým rozhraním si u nás můžete snadno vybrat systém, který vám vyhovuje. Kromě toho umožňují měřicí délky od 25 do 7 500 mm univerzální použitelnost.
Pro všechny nemagnetické typy válců se hodí náš inteligentní měřicí systém pro snímání polohy pracující na principu měření magnetického pole. Absolutní měřicí systém kontinuálně snímá s vysokou přesností aktuální polohu pístu přes stěnu válce. A umožňuje rychlou montáž, tvary drážek se přitom nemusíte zabývat.
Samostatný hydraulický kompaktní pohon: Energetická účinnost a vysoká přesnost polohy
Moderní hydraulické kompaktní pohony spojující hydrauliku a elektroniku jsou kombinací inteligence a síly. Díky nim je možné snížit náklady na instalaci a údržbu. A ušetřit až 80 % energie u spotřeby os.
Kompaktní pohon je tvořen uzavřeným fluidním okruhem s válcem, čerpadlem, řídicím blokem, zásobníkem, servomotorem pro čerpadlo, řídicí jednotkou s rozhraním a snímači pro sledování tlaku, teploty a dráhy.
Pro uzavřený fluidní okruh kompaktního pohonu dodává firma Balluff integrovatelné systémy měření dráhy pro spolehlivou zpětnou vazbu, která zaručuje vysokou přesnost polohy. Dále kompaktní inteligentní snímače pro měření tlaku a teploty. Tyto snímače měří aktuální provozní stavy a umožňují prediktivní údržbu. Přes datová rozhraní integrovaná v pohonu – Feldbus, Ethernet, OPCUA nebo IO-Link – komunikuje autonomní osa s řízením stroje nebo přímo s cloudem.
Inteligentní pneumatický pohon: IO-Link umožňuje perfektní lineární zpětnou vazbu
Bezdotykové a tím neopotřebovávající se snímače magnetického pole k označování koncových poloh a mezipoloh jsou v pneumatické automatizační technice již dlouho standardem. Jak v pneumaticky ovládaných standardních aktorech, jako jsou válce a podavače, tak i ve speciálních pneumatických aplikacích, např. u utahováků, jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, motorů, upínačů a saní spolehlivě rozpoznávají aktuální polohu.
S rostoucí digitalizací automatizační techniky je poptávka po inteligentnějších pneumatických aktorech, které lze připojit do sítě. Jednak má být možné kontinuální snímání pojezdové dráhy pístu, aby se podařilo automatizované nastavení polohy. Dále má být možné – nad rámec vlastních procesních dat – získávat rozsáhlé servisní a diagnostické informace.
Naše měřicí systémy pro snímání polohy pracující na principu měření magnetického pole se standardem IO-Link tyto požadavky plně uspokojují. Tato inteligentní technika poskytuje všechna požadovaná data a perfektní lineární zpětnou vazbu. Z vašeho pneumatického aktoru udělá optimální IIoT řešení, které vás při digitalizaci pneumatické hnací techniky dostane do první řady.
Ďalšie informácie
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology