- Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika
- Polovodičový průmysl
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
Life Science
Přesné snímače pro lékařské a laboratorní aplikace
Aplikace v oblasti přírodních věd vyžadují vysokou spolehlivost, minimální tolerance měření a malá pouzdra. Důležitá je také flexibilní integrace snímačů do systému. Společnost Balluff nabízí celou řadu produktů a systémových řešení přizpůsobených jednotlivým úlohám pro automatizaci laboratoří, lékařskou techniku a nemocniční logistiku.
Ať už potřebujete úpravy krytů, modulární systémy, integrované kryty nebo technologie ve speciálních krytech, společnost Balluff je Vaším partnerem pro Vaše speciální požadavky. Kontaktujte nás a projednejte s námi svůj požadavek.
Zde uvedené výrobky jsou "standardní výrobky" nebo "modifikované standardní výrobky".
Při použití těchto výrobků jako součástí laboratorního nebo zdravotnického vybavení musí být použitelnost těchto výrobků zkontrolována a kvalifikována výrobcem laboratorního/zdravotnického vybavení na jeho vlastní odpovědnost.
Před konstrukcí, instalací a uvedením do provozu se řiďte datovým listem/návodem k obsluze výrobku.
Montážní stroje: Efektivní, produktivní a kvalitní
Pro přesnou a bezchybnou montáž komponent zdravotnické techniky se dnes používají moderní montážní stroje optimalizované pro dané aplikace. Se společností Balluff můžete takovou inteligentní a chytrou výrobu úspěšně realizovat. Naše senzory a komponenty rozhraní rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že spolehlivost automatizovaných montážních procesů lze dále a dále optimalizovat a že montáž probíhá lépe a rychleji než lidskou činností.
Automatizace laboratoří: V centru vašich procesů
Jejich cíl je jasný: automatizovaná laboratorní technologie pro přepravu a zpracování vzorků ve velmi omezeném prostoru. Dokonalá souhra optické a jiné senzorové technologie, miniaturizované elektroniky a přesných mechanických součástí. Pokrok v této klasické oblasti mechatronických aplikací nelze zastavit. O to důležitější je, aby vám společnost Balluff poskytovala optimální řešení pro všechny oblasti použití v laboratorní automatizaci. Ať už chcete detekovat a sledovat objekty, nebo se zaměřit na efektivní manipulaci s kapalinami, naše senzory vás posunou vpřed - jako důležité součásti automatického podávání a odebírání vzorků i dávkování materiálu pro vzorky nebo analytických kapalin.
Zdravotnické prostředky: Inovace v zájmu pacientů
Zdravotnické přístroje jsou drahý investiční majetek, jehož spolehlivost a přesnost musí být zajištěna i po letech používání. Bezkontaktní a neopotřebitelné senzorové komponenty umožňují technickým zařízením splňovat vysoké nároky na dobu používání a životnost ve zdravotnictví. Vyplatí se i další silná stránka společnosti Balluff: Díky miniaturizované konstrukci lze dosáhnout rozhodujících výhod při dimenzování celého systému.
Nemocniční logistika: Jednoduše pracujte efektivněji
Nejpozději v souvislosti s novým nařízením EU o zdravotnických prostředcích byste jako nemocnice měli myslet na větší digitalizaci logistických procesů. Rozloučením s manuální dokumentací lze totiž dlouhodobě využít potenciál pro snížení nákladů a omezit vliv "zdroje lidských chyb" - zejména u standardizovaných procesů. Pomocí optických snímačů čárových kódů nebo datových matic a systémů RFID zajistíte nejen sledovatelnost zdravotnických výrobků, ale také optimalizaci procesů a používání přístrojů směrem k nemocnici 4.0.
Optimální využití zdravotnického vybavení
Centrální sterilizaci, která provádí a dokumentuje kompletní hygienický cyklus nástrojů v nemocnici, lze zefektivnit pomocí automatizovaných identifikačních řešení. Technologie RFID nejenže eliminuje potřebu časově náročných a k chybám náchylných manuálních pracovních postupů. Náš systém spíše umožňuje optimální využití. Díky průběžné dokumentaci všech procesů v reálném čase mezi centrálním sterilizačním oddělením, skladem a operačním sálem lze spolehlivě sledovat každou operaci. A díky jedinečnému identifikátoru vždy víte, kde se váš inventář právě používá. Naše nosiče dat jsou hygienicky a bezpečně připevněny k přístrojům, vozíkům a zásobníkům. To ale není všechno. Kromě řešení RFID nabízí společnost Balluff také optické skenery pro snímání čárových a maticových kódů.
Speciální funkce
medicínské vybavení optimálně využito
nástroje ihned po ruce
dokonalý hygienický cyklus zvyšuje produktivitu
efektivní skladování šetří vícenásobné skladování nástrojů a tím i náklady
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications