磁敏位置系统 订购代码: BMP 02 - Magnetic Field Positioning System 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 通用支架 Profinet 以太网/ IP CC-Link IE/ Field 单头线缆 双头连接电缆 机械附件 辅助调节装置/ 工具 保护盖/ 保护壳 磁场传感器支承角钢 主要特征 推荐配件 下载 分类 接口 IO-Link 1.1a = A: 0...10 V 分辨率 ≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟) 线性偏差,典型 ±250 µm 工作电压Ub 12~30 VDC 外壳材料 PPC 7650PPC 7650 环境温度 -25...85 °C 许可/一致性 CEUKCAWEEEcULus 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 通用支架 Profinet 以太网/ IP CC-Link IE/ Field 单头线缆 双头连接电缆 机械附件 辅助调节装置/ 工具 保护盖/ 保护壳 磁场传感器支承角钢