18.04.2024
新一代 BOS 6K 传感器系列
创新、多功能、用户友好
无论是蓝光还是飞行时间,无论是接近开关还是光电传感器,无论是短距离还是长距离:巴鲁夫 BOS 6K 光电传感器系列涵盖了所有相关的检测原理和各种光线类型。
该系列的新一代产品不仅仅是一次升级:得益于 IO-Link、创新技术和更多产品类型,未来该系列将能够解决更多,尤其是以前无法解决的应用和检测任务。
多样性和标准化
有了 BOS 6K 传感器系列,用户只需使用一个传感器,就能满足广泛的应用需求。因为所有相关的功能原理都可在同一型号中实现,节省空间并可具有一致的安装标准,大大简化了系统设计,因为只需要一个 CAD 数据集,所有类型的传感器都完全相同。此外,该系列的所有传感器均采用标准化的安装理念。这为安装节省了大量时间和精力。
IO-Link 为参数化和用户友好性提供了全新的可能性。该功能与所有 BOS 6K 的标准化操作理念相结合,有助于快速、轻松地将传感器投入使用。更换或切换同一系列但具有不同工作原理的产品也很方便。
用户友好型的成熟产品和新产品组合
新一代 BOS 6K 采用了最先进的技术和顺应发展趋势的功能原理:飞行时间、蓝光、红光、激光、距离传感器以及对比度传感器:
精确、快速、远距离:采用飞行时间技术的 BOS 6K 传感器
巴鲁夫的产品组合中还有用于(远距离)检测的传感器。这些传感器配备了飞行时间技术(TOF),尽管外壳较小,却能在更远的距离上安全可靠地检测物体。
新型 BOS 6K TOF 传感器是一种特别精确、快速和普遍的距离测量解决方案。它们使用光脉冲,测量光脉冲到达物体和返回所需的时间。这对于背景抑制尤为有利,因为可以将靠近物体的背景与物体可靠地区分开来,并精确测量距离。
飞行时间技术的广泛用途
飞行时间技术在更远的距离上也能可靠地工作,尽管传感器的外形小巧,但其使用距离可达 1.5 米。这为自动化系统的设计提供了全新的可能性,使传感器的使用非常灵活。与以前外形较大的传感器相比,现在小巧的设计却能实现同等的性能。
TOF 传感器的另一大优势是其多功能性:由于其工作原理不受物体的表面和颜色影响,因此在不同的环境下它们都能可靠地检测明暗表面。
当遇到红光传感器无法满足的应用需求时,我们可以考虑采用蓝光技术的 BOS 6K 传感器
采用蓝光技术抑制背景的传感器是新一代传感器的一大亮点,它是可靠检测透明物体和类似易损部件的理想选择。
在红光传感器无法满足需求的应用中,我们推荐您使用蓝光传感器。
即使是难以识别的物体也能轻松识别
与其他颜色的可见光相比,蓝光的波长较短,因此散射较少,光束也更集中。由于散射较小,蓝光传感器还能检测到更精细的细节,因此,根据不同的应用,蓝光传感器的工作甚至比红光传感器更可靠。
此外,与其他颜色的光相比,蓝光对材料的穿透力较弱。这最大限度地减少了对其他物体和表面的干扰,使物体检测更加精确。
蓝光更容易识别物体的某些特征或属性:即使是难以识别的材料或表面结构,例如透明或深色发亮的物体,也能比红光更可靠地检测出来。
全能选手:带 IO-Link 的 BOS 6K 红光和激光传感器
激光或红光传感器广泛应用于自动化的各个领域。
红光是一种可靠的技术,具有非常高的性价比,因此是几乎所有标准应用的最佳选择。由于光斑轮廓清晰,BOS 6K 红光传感器在大多数应用中都能可以稳定工作。大而清晰可见的光斑为安装留出了操作空间,简化了安装,同时也更易于对准。
激光传感器是可靠检测小部件(如电线)的理想选择,即使检测距离较远也不影响。这得益于激光束直径极小。由于其良好的可视性,激光光斑即使在较远的距离上也非常容易调整,并能以较高的重复精度非常精确地检测物体。
用于检测透明物体的镜反射传感器与采用红光和最新激光技术的高性能测距传感器一样,都是 BOS 6K 传感器产品组合的组成部分。
高速可靠的物体检测:BOS 6K 对比度传感器
BOS 6K 对比度传感器是一种可靠、灵活和简单的对比度检测解决方案。它们可以通过标准化输出轻松连接到控制系统。通过 IO-Link 进行参数设置也很简单。
传感器可检测深色背景上的浅色物体或标记,反之亦然,基本上不受物体表面的影响。
得益于这一点和极高的开关频率,这些传感器非常适合那些不仅需要精确检测的物体和标记,更适合需要快速检测的应用场景,例如包装或贴标应用。
"我们坚固耐用的 BOS 6K 传感器操作简单,可以通过 IO-Link 进行设置,其功能原理多种多样,适用于广泛的工业应用"。
Stefan Hornung,光电传感器产品经理
新一代 BOS 6K 传感器系列:创新、多功能、用户友好型
特点
- 所有功能原理的外壳形状相同:体积小、节省空间,适合在狭小的安装空间内使用
- 适用于所有 IO-Link:简单的集成和标准化的操作原理
- PNP 和 NPN 开关功能合二为一:降低库存水平,减少产品种类
- 带蓝光的型号,可探测难以探测的物体
- TOF 技术,用于远距离准确地检测物体
- 设计小巧的高性能对比度传感器
- 成熟稳定的红光和激光传感器,适用于标准应用
采用飞行时间技术的 BOS 6K
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器, Measurement of light transit time
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 2 x 3 mm 在1.5m
- 作用范围
- 0...1500 mm 调节范围 100...1500 毫米
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
采用蓝光技术的 BOS 6K
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K 激光(选择)
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 1 x 1 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 4...150 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 镜面反射型传感器, Autocollimation
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 4 x 2 mm 在2 m处
- 作用范围
- 0~4 m
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (接收器)
- 光线类型
- 激光,红光
- 作用范围
- 0~18 m
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K 红光(选择)
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 27 x 27 mm 在400 mm处
- 作用范围
- 3~400 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 镜面反射型传感器, Transparent detection
- 光学特点
- 透明识别
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 40 x 40 mm 在1 m处
- 作用范围
- 0~2 m
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 41 x 21.6 mm
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (发射器)
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 1200 x 1200 mm 在15 m处
- 作用范围
- 0~13 m
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
BOS 6K 距离传感器(选择)
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link
模拟,电压 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 8 x 8 mm 在80 mm处
- 作用范围
- 20~80 mm
- 重复精度
- 0.4 mm
- 分辨率
- ≤ 0.12 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 13~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link
模拟,电压 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 16 x 16 mm 在200 mm处
- 作用范围
- 30~200 mm
- 重复精度
- 1 mm
- 分辨率
- ≤ 0.68 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 13~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link
模拟,电压 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 1.5 x 1.5 mm 在80 mm处
- 作用范围
- 20~100 mm
- 重复精度
- 0.25 mm
- 分辨率
- ≤ 0.12 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 13~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link