- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Automatisering av intralogistik: förbättra effektivitet och genomströmning
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Revolution i automatiseringen av batteriproduktionen: säkerställer maximal effektivitet och kvalitet
- Däckindustri
- Trafikteknik
- Uppnå efterlevnad och kvalitet i automatiserad läkemedelsproduktion
- Personvård och kosmetikaproduktion: Automation i kosmetikaindustrin för att öka OEE
- Maximal livsmedelssäkerhet och OEE tack vare avancerad automationsteknik
- Optimering av dryckesautomation: Maximal OEE i fyllnings- och produktionsanläggningar
- Förpackningsautomation på högsta nivå: uppnå oöverträffad OEE och flexibilitet
Optimering av dryckesautomation: Maximal OEE i fyllnings- och produktionsanläggningar
Revolutionerar produktkvalitet, effektivitet och hållbarhet: Upptäck komponenter för dryckesautomation som har utvecklats speciellt för att öka effektiviteten i tappningsanläggningar.
Att hantera komplexiteten i föränderliga marknadskrav, stränga branschstandarder och hållbarhetsmål är en viktig utmaning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Balluff är din specialist på automation och erbjuder dig en omfattande portfölj av avancerade sensorer, nätverkslösningar och annan teknik.
Våra lösningar är särskilt utformade för automatisering av utrustning och fyllningsprocesser inom dryckesindustrin och syftar till att förbättra både den totala utrustningseffektiviteten (OEE) och dina hållbarhetsinsatser. Oavsett om du är maskinbyggare eller dryckesproducent erbjuder Balluff skräddarsydda lösningar för branschspecifika utmaningar.
Upptäck vår fyllningsmaskin i 3D
Fördjupa dig i den interaktiva 3D-visualiseringen av en tappningsmaskin och upptäck hur vår teknik uppfyller dina krav på dryckesautomation.
1
Om denna tillämpning
1
I denna tappningslinje har Balluffs lösningar för sensorer, nätverk och spårning avsevärt förbättrat prestandan, ökat OEE och uppfyllt branschstandarderna för dryckesautomation.
2
I/O-moduler
2
I/O-moduler från Balluff ansluter binära och analoga givare och ställdon till styrnivån via en buss. Genom att använda våra moduler kan du avsevärt minska antalet kablar som krävs. Dessutom erbjuder Balluffs I/O-moduler ytterligare funktioner för signalförbehandling och utökade diagnosalternativ. Olika formfaktorer och anslutningstekniker erbjuder lösningar för ett brett spektrum av krav, även i extrema miljöer.
3
Nivågivare
3
Nivådetektering i tanken med BTL-SF-sonden:
De strikta reglerna inom livsmedelsindustrin är inget problem för vår nivåsond BTL-SF. Den har bevisat sig många gånger om i applikationer där hygienisk design är viktig, eftersom den uppfyller de högsta internationella hygienstandarderna. Det innebär att du kan sälja dina maskiner över hela världen. Nivåsonden mäter exakt i mikrometerområdet och möjliggör hög fyllningsnoggrannhet.
De speciella egenskaperna:
Internationellt certifierad kvalitet (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
Säkerställd hygienstandard och lång livslängd tack vare 100% rostfritt stål
Installation möjlig utan justering
Flexibel installation tack vare standardiserade gränssnitt
Neutral mot alla flytande medier, robust mot skum
CIP (clean-in-place): lätt att rengöra även när den är installerad
SIP (sterilisation-in-place): lämplig för processtemperaturer upp till 130 °C
Stigande och fallande signal tillgänglig
4
RFID-lösning
4
Igenkänning av utbytbara delar för flasktransport med RFID-lösningarna BIS01E4 och BIS00WH inklusive Smart Features:
När rätt format har ställts in ger våra RFID-lösningar dig ytterligare stöd. HF RFID-teknik (13,56 MHz) möjliggör automatisk identifiering av utbytbara delar. De olika formatdelarna känns igen och identifieras på ett tillförlitligt sätt. RFID ger dig även skydd mot förfalskningar. För igenkänning av utbytbara delar finns olika systemkombinationer med utvärderingsenhet, läs-/skrivhuvud och databärare.
De speciella egenskaperna:
Läs-/skrivhuvud med integrerad utvärderingsenhet med Profinet-, Ethernet/IP- eller USB 2.0-gränssnitt
Utvärderingsenhet för stora datamängder, snabb överföringstid och samtidig drift av upp till fyra skriv-/läshuvuden
Visualisering möjlig direkt via integrerad IO-Link-masterport på maskinbelysningen
5
Digital positionsindikator
5
Med den digitala positionsindikatorn från Balluff kan du bearbeta en mängd olika produkter snabbt och tillförlitligt med allt mindre satsstorlekar. Detta beror på att vår positionsindikator erbjuder en halvautomatisk formatväxling med ett särskilt användarvänligt gränssnitt. Den enkla manövreringen och exakta formatinställningen ökar din effektivitet. Formatbytena går inte bara snabbare, utan maskinens start- och stilleståndstider minskar också avsevärt.
6
Nätverksmoduler
6
Balluff har utvecklat en ny generation nätverksmoduler för perfekt sammankoppling av givare och ställdon. Systemet kännetecknas av mångsidiga parametrerings- och diagnosmöjligheter, som kan utföras via displayen, lysdioder och en integrerad webbserver.
Modulernas status-LED:er är stora, ljusstarka och lätta att läsa av och tolka. Det sparar tid vid installation, underhåll och felsökning.
Med en utgångsström på upp till 2 A kan Balluffs nätverksmoduler försörja nästan vilken belastning som helst. Varje utgång har dessutom ett överbelastningsskydd med LED-indikering och en minnesfunktion för enkel felsökning. Det robusta fullskaliga höljet klarar även höga mekaniska belastningar.
För dig innebär detta konsekvent hög prestanda.
7
Induktiva givare
7
Våra induktiva standardsensorer är idealiska för objektdetektering i metallområden. De är kortslutningssäkra och arbetar utan kontakt. Det gör dem slitagefria och mycket motståndskraftiga mot smuts och föroreningar. Sensorerna finns i konfigurationer från 3 mm Ø till kvadratiska dimensioner på 80 × 80 mm.
8
Micromote - optiska sensorhuvuden
8
Det modulära systemet av Micromote-sensorer med innovativa sensorelement uppfyller dina individuella krav: Olika huskonfigurationer säkerställer en särskilt hög grad av designfrihet; exakta fotoelektriska sensormoduler garanterar hög processnoggrannhet för varje applikation.
9
HF-databärare (13,56 MHz)
9
BIS M använder högfrekvensen (HF) 13,56 MHz och stöder standarden enligt DIN ISO 15693 och DIN ISO 14443.
Det stora utbudet av passiva databärare med olika mått, konfigurationer, minnesstorlekar, drifttemperaturer, material, antenntekniker, monteringsalternativ och räckvidder gör det möjligt att lösa nästan alla tekniska uppgifter. BIS M är det mest robusta systemet med absolut datasäkerhet.
10
Balluffs verktyg för teknisk utveckling
10
När det gäller tillverkaroberoende driftsättning och konfiguration av IO-Link-enheter är Balluff Engineering Tool (BET) lösningen.
Programvaran ger dig en snabb och enkel översikt över dina topologier och gör det möjligt att spåra statusen för alla anslutna IO-Link-enheter.
Du kan också parametrera och driftsätta enheterna och hantera parametrarna för enskilda enheter eller hela topologier.
11
I/O-moduler för säkerhet
11
I/O-moduler för säkerhet: Profisafe via IO-Link med BNI0098:
De säkra I/O-modulerna kombinerar säkerhet och automation via IO-Link-tekniken. Denna tillhandahåller både sensor- och ställdonssignaler och kan även användas för säkerhetsapplikationer. I centrum för Safety over IO-Link står Safety Hub med Profisafe för Profinet. Säkerhetsbrytare, sensorer, optoelektroniska skyddsanordningar eller säkra kommandoenheter kan integreras snabbt. M12-standardkablar räcker för att ansluta nästan alla säkra fältenheter.
12
Industriella kameror
12
Kvalitetskontroll (t.ex. etikettkontroll, förslutningskontroll eller detektering av delar) med BVS0039 industrikameror:
Industrikameror ger skarpa bilder och snabb databehandling för din kvalitetssäkring. Våra BVS CA-industrikameror används för spårbarhet och känner igen och kontrollerar objektkoder eller objekttexter för att uppfylla den nödvändiga verifieringsskyldigheten.
Tack vare det tydliga användargränssnittet BVS Cockpit kan våra industrikameror ställas in intuitivt och användas enkelt av vem som helst. Och utan några förkunskaper.
De speciella egenskaperna:
Standardiserade datagränssnitt (GigE Vision och USB3 Vision) och det standardiserade programmeringsgränssnittet GenICam
Integrerat minne och FPGA-modul för flexibel anpassning av de integrerade funktionerna
Snabb databehandling
Skyddsklass IP67 (för GigEVision-versionen)
13
Fotoelektrisk närhetsbrytare
13
Flaskinspektion med BOS0285 diffus sensor med bakgrundsdämpning inklusive smarta funktioner:
Diffusa sensorer med bakgrundsdämpning detekterar objekt inom ett inställt kopplingsavstånd utan störningar från den reflekterande bakgrunden. Och detta är praktiskt taget oberoende av objektets färg och yta. Eftersom sändare och mottagare är inbyggda i ett kompakt hölje är våra diffusa sensorer enkla att installera och snabba att justera.
De speciella egenskaperna:
Tillförlitlig objektdetektering med olika räckvidder, oberoende av yta, färg och material
Detektering av objekt framför en mycket nära bakgrund - även om de är mycket mörka mot en ljus bakgrund
Nästan konstant skanningsområde även vid olika reflektionsgrader
Endast en elektrisk enhet utan reflektor eller separat mottagare
Med rött ljus eller rött laserljus för detektering av små delar
14
Smartlight
14
Statusvisning av hela applikationen med SmartLight BNI0082 inklusive smarta funktioner:
Med våra signal- och visningsanordningar vet du alltid vad som händer i produktionen. De övervakar maskiners och anläggningars status på ett tillförlitligt sätt och visualiserar utgångssignalerna från sensorerna.
15
Tillståndsövervakning
15
Balluffs Condition Monitoring-sensor registrerar olika fysiska variabler som vibrationer, temperatur, relativ luftfuktighet och lufttryck, bearbetar dem och gör de nödvändiga data tillgängliga för ett värdsystem via IO-Link. Tack vare det standardiserade IO-Link-protokollet kan du enkelt parametrera givarna och anpassa bearbetningen i givaren till din specifika applikation.
Processdatastrukturen gör att upp till fem mätdata eller förbehandlade data kan konfigureras fritt och överföras cykliskt.
Våra sensorer för tillståndsövervakning bidrar därmed på ett avgörande sätt till en effektiv och felfri drift av alla system och ökar effektiviteten i det totala systemet avsevärt.
16
Reflexionsfotoceller
16
Inspektion av lådor med reflexionsfotoceller BOS0286 inklusive smarta funktioner:
Tillförlitlig objektdetektering oavsett yta, färg och material. Med polarisationsfiltret är även detektering av blanka lådor inget problem. Sändare och mottagare är inbyggda i ett hölje, så att du enkelt kan montera denna fotoelektriska sensor och justera den enkelt tack vare generösa monteringstoleranser.
De speciella egenskaperna:
Enkel inriktning tack vare generösa monteringstoleranser
Stora reflektorer för långa räckvidder
Säker detektering - oberoende av yta, färg och material
Med polarisationsfilter även lämplig för detektering av blanka föremål
Installation av endast en elektrisk enhet plus reflektor
De bästa applikationerna: Specialkomponenter för dina automationsprocesser
Upptäck Balluff-komponenter som är perfekt anpassade till dina specifika krav i fyllnings- och dryckesproduktionsprocesser för att optimera OEE.
Unika komponenter från Balluff: konkurrensfördelar för maskintillverkare och dryckesproducenter
Vårt sortiment riktar sig till maskinbyggare och dryckesproducenter och erbjuder förstklassiga komponenter för kvalitetssäkring, hållbar produktion och förebyggande underhåll.
För maskinbyggare:
Skräddarsydda komponenter för specifika maskinkrav
Sömlös integration i befintliga system och arkitekturer
Förbättrad maskinprestanda och tillförlitlighet
Effektiv maskinkommunikation
För dryckesproducenter:
Ökad produktionseffektivitet och OEE
Förbättrad produktkvalitet och konsistens
Minimering av stilleståndstider och underhållskostnader
Miljövänlig och hållbar drift
Maximera din OEE inom viktiga tillämpningsområden för dryckesproduktion
Upptäck sju viktiga områden där våra avancerade komponenter kan ge avgörande stöd för dina maskiner. Varje område erbjuder fördelar i linje med principerna för övergripande utrustningseffektivitet (OEE).
Ladda ner OEE-guiden för att lära dig mer om dessa applikationer.
Dina nyckelprodukter för att förbättra varje steg i dryckesproduktion och fyllning
Dra nytta av högsta prestanda och systemtillförlitlighet med Balluffs produktsortiment. Våra lösningar och komponenter är anpassade till de specifika kraven i din produktion och syftar till att optimera din OEE och minska kostnaderna.
Din väg till topprestanda
Kontakta oss idag eller ta reda på mer om resurser för effektiv dryckesproduktion och fyllningsprocesser.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety