Fordonsindustri och -leverantörer

Vi erbjuder dig mångårig erfarenhet och kompetent partnerskap

Fordonsindustri och -leverantörer

Balluff erbjuder både programvara samt givar-, identifikations- och nätverkslösningar av högsta kvalitet. Den omfattande portföljen, välgrundad fackkunskap och mångårig erfarenhet inom fordonsindustrin gör oss till en ledande leverantör av lösningar inom fordonsteknik och alla leverantörsavdelningar.

Från den första stansningen över svetsning, lackering, smidning och gjutning till slutmontering – vi känner till alla områden in i minsta detalj. Vi erbjuder en tillförlitlig kvalitetskontroll och står för en sömlös process. Från produktion till tillverkning och montering. Dessutom garanterar vi att varje externt tillverkad produkt kommer fram till rätt plats med rätt kvalitet. Genom det stödjer vi era just in time-leveranser.

Var du än producerar kan du lita på oss som partner. Vi är på plats över hela världen. Våra givare, system, nätverks- och anslutningsteknik är internationellt godkända.

Interiör för bilar: Just-in-time-leverans säkerställd

Fordonsinteriören i moderna bilar påverkas starkt av de senaste stora trenderna inom mobilitet och idealen svänger snabbt: tack vare övergången till eldrift uppstår också helt nya konstruktions- och inredningsmöjligheter i kupén. Och när helt självkörande bilar blir verklighet öppnar sig en värld av möjligheter eftersom föraren inte längre behöver styra. Då förvandlas kupén till ett upplevelserum – och varje biltillverkare får chansen att skapa något helt unikt. Nya säteskoncept och smarta ytor, liksom innovativa cockpit-koncept kommer efter hand att ersätta det traditionella.

Eftersom era produktionsanläggningar hela tiden förändras i takt med att trenderna svänger finns Balluff hela tiden där för att hjälpa er till en framtidssäker produktion med produkter som ligger steget före. Som mångårig partner till bilindustrin erbjuder vi givar-, identifierings- och nätverkslösningar av hög kvalitet och dessutom tillhörande programvara. Dessutom har ni alltid tillgång till vår gedigna erfarenhet, där vi redan under lång tid har bevisat vad vi går för inom det mesta som rör biltillverkning. Lita på våra expertkunskaper för att uppfylla slutkundernas höga krav på kvalitet, processäkerhet och effektivitet för att säkerställa sömlösa just-in-time-leveranser.


Drivlina

I drivlinan avgörs det hur bra och tillförlitligt ett fordon kommer att vara senare på vägen. Detta eftersom fordonets effekt skapas i drivlinan. Desto viktigare är det att hålla hög kvalitet i denna produktionsfas. Detta lyckas med omfattande kompetens från Balluff. Våra produkter är framgångsrika världen över sedan många år, där drivlinan motor, växellåda, axlar och styrning kombineras i olika konfigurationer.


Gjuteri

En långvarig temperaturbelastning och kortvariga temperaturspetsar samt stötar och vibrationer vid gjutning och smide kan leda till betydande kapacitetsförluster eller till och med totalt bortfall av givartekniken.

Balluff erbjuder givare som är specialutformade för höga temperaturer. Dessutom finns det värmetåliga specialtillbehör. Våra produkter är HALT-testade och har därmed särskild lång livslängd. På så sätt kan vi möjliggöra långvariga och stabila lösningar.

Du minimerar behovet av reservdelar, förkortar stilleståndstider och sänker dina kostnader på ett hållbart sätt.


Pressverk

Tillverkningen i pressverket är ett måttarbete och ställer höga krav på anläggningar och logistik. Av spolar som väger flera ton skärs plåtar till som omformas till karossdelar i högautomatiserade mäktiga presslinjer. Av olika plåttjocklekar uppstår sidoramar, motorhuvar, dörrar och mycket mer.

Givarlösningar från Balluff är utvecklade för extremt krävande produktionsvillkor. De möjliggör exakt positionering och styrning samt tillförlitlig identifikation av stansar och arbetsstycken. Våra produkter kan användas jorden runt. De har beprövats i pressverk över hela världen.


Karosstillverkning

Industrirobotar kan inte undvaras inom karosstillverkning. Dygnet runt fogar de samman enskilda komponenter genom svetsning, nitning och limning till självbärande råkarosser. Med högsta precision, största möjliga repeternoggrannhet och absolut tillförlitlighet.

Absolut tillförlitliga är även de särskilt robusta lösningarna från Balluff. De är anpassade till karosstillverkning och påverkas inte av svetssprut, svetsströmmar, magnetfält och höga temperaturer.


Lackeringsverkstad

I lackeringsverkstaden gäller perfektion och precision – mer än vid någon annan station. Detta eftersom lackeringen är avgörande för fordonets yttre intryck. Samtidigt är dess funktion att skydda och bevara fordonets värde.

Desto viktigare är det att de olika arbetsstegen utförs friktionsfritt och med hög kvalitet. Med våra lösningar utför du dessa uppgifter med utmärkta resultat. Våra givare är extremt tåliga mot temperaturer och kemikalier så att dina robotar kan applicera de fem funktionsskikten med hjälp av höghastighetsrotationsmunstycken – omedelbart efter att råkarossen rengjorts och avfettats i doppbad.


Slutmontering

För att bemästra de komplexa förloppen i slutmonteringen hittar du de rätta produktteknikerna och konfigurationerna hos oss. Exempelvis för exakt rörelsestyrning, dokumentation av förlopp eller tillförlitlig identifikation.

Vi erbjuder förstklassiga lösningar som vi måttanpassar efter dina speciella krav – som individuell utrustning och motorutförande till fordonen. Detta möjliggör ett tillförlitligt uppdragssystem och säkerställer säkra förlopp vid beredning av enskilda komponenter. På så sätt kompletteras de lackerade råkarosserna med de komponenter som saknas, i rätt antal och i rätt utförande. Med vår teknik genomför du dina kunders uppdrag med perfektion.

Däckindustri

Hög processäkerhet i alla steg
Läs mer

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630