Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Signalzácia

Priebežná diagnostika prevádzkových podmienok

Nastaviteľné bez mechanickej úpravy

Ak sa má výrobný proces bezproblémovo vizualizovať priamo na výrobnej linke, signálne svetlo SmartLight ponúka dokonalé riešenie. Pretože SmartLight vizualizuje operácie a trendy, takže získate možnosť priebežnej kontroly rôznych štádií. Tým sa optimalizujú čas cyklov a včas sa ukáže, či existujú problémové miesta alebo úlohy údržby.

Zaujímavé pritom je: Rôzne režimy – režim bežiaceho svetla, režim segmentov a úrovní – sú nastaviteľné bez mechanickej modifikácie. Prostredníctvom riadenia môžete vybrať medzi bežiacim svetlom a farebným gradientom alebo zobrazením až piatich farebných segmentov.

Rovnako dôležité je vidieť: SmartLight sa dá jednoducho dovybaviť.

Signalzácia
1. IO-Link Master 2. Vedenie prevádzkovej zbernice 3. Elektrické vedenie, 7/8“ 4. IO-Link SmartLight, 5 segmentov a húkačka 5. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 6. Pevná noha pre IO-Link SmartLight, výška 400 mm 7. Pevná noha pre IO-Link SmartLight, výška 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]