- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Automatizácia intralogistiky: zvýšenie efektívnosti a priepustnosti
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Dosahovanie zhody a kvality v automatizovanej farmaceutickej výrobe
- Výroba osobnej starostlivosti a kozmetiky: Automatizácia v kozmetickom priemysle na zvýšenie OEE
- Maximálna bezpečnosť potravín a OEE vďaka pokročilej automatizačnej technológii
- Optimalizácia automatizácie výroby nápojov: maximálna OEE v plniacich a výrobných závodoch
- Automatizácia balenia na najvyššej úrovni: dosiahnite bezkonkurenčnú OEE a flexibilitu
Automatizácia balenia na najvyššej úrovni: dosiahnite bezkonkurenčnú OEE a flexibilitu
Zvýšenie efektívnosti, kvality a udržateľnosti pri automatizácii primárneho, sekundárneho a koncového balenia.
Spoločnosť Balluff je vaším inovatívnym partnerom v odvetví, ktoré čelí neustále sa meniacim očakávaniam spotrebiteľov, prísnym požiadavkám na kvalitu a potrebe udržateľných postupov. Naše pokročilé snímače, sieťové riešenia a ďalšie komponenty automatizácie sú navrhnuté tak, aby zvyšovali celkovú efektívnosť zariadení (OEE) vo všetkých oblastiach balenia - primárnom, sekundárnom aj koncovom. Ponúkame riešenia na mieru, ktoré spĺňajú výzvy baliaceho priemyslu a poskytujú flexibilitu potrebnú pre malé veľkosti šarží a časté zmeny formátu.
Ponorte sa do sveta automatizácie balenia v 3D
Preskúmajte našu interaktívnu 3D vizualizáciu, ktorá sa zameriava na kľúčové technológie v oblasti primárneho, sekundárneho a koncového balenia, vrátane vidlicových svetelných bariér, sieťových modulov, optoelektronických senzorov, senzorov sklonu a signálnych svetiel "SmartLights" v rôznych variantoch.
1
O tejto aplikácii
1
V tejto aplikácii baliaceho stroja je integrácia senzorov, svietidiel SmartLights a sieťových modulov od spoločnosti Balluff kľúčom k zlepšeniu OEE a prispôsobeniu sa prísnym požiadavkám baliaceho priemyslu.
2
Snímače sklonu
2
Mnohé aplikácie si vyžadujú presné riadenie polohy, ako aj nepretržité sledovanie a monitorovanie rotačných pohybov. Snímače sklonu Balluff merajú odchýlku horizontálnych alebo vertikálnych osí až do 360°. Senzory sú k dispozícii s dvoma rôznymi princípmi merania, a preto sú vhodné pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie.
3
Vidlicové senzory
3
Naše vidlicové snímače s vysielačom a prijímačom v jednom puzdre sa dajú ľahko nastaviť. Znižuje sa tým vaša pracovná záťaž, šetrí sa cenný čas pri uvádzaní do prevádzky a podporuje sa spoľahlivosť procesov. Pokiaľ ide o presnosť, vidlicové snímače Balluff sú bezkonkurenčné. Naše komplexné portfólio ponúka spoľahlivé riešenia. Aj pre špeciálne aplikácie, ako je detekcia priehľadnosti, detekcia vody a kontrola okraja pásu.
4
Snímače kontrastu
4
Snímače kontrastu sú difúzne snímače s vysokým rozlíšením, ktoré rozlišujú objekty na základe ich hodnôt šedej. Robustné snímače kontrastu Balluff rozpoznávajú aj malé rozdiely v kontraste, majú vysokú spínaciu frekvenciu až 30 kHz, a preto sú mimoriadne rýchle. Umožňujú vysokú presnosť polohovania a sú vhodné na širokú škálu aplikácií, napríklad v tlačiarenskom a obalovom priemysle.
5
Sieťové bloky
5
Spoločnosť Balluff vyvinula novú generáciu sieťových blokov na dokonalé prepojenie snímačov a akčných členov. Systém sa vyznačuje všestrannými možnosťami parametrizácie a diagnostiky, ktoré možno vykonávať prostredníctvom displeja, LED diód a integrovaného webového servera.
Stavové LED diódy na moduloch sú veľké, jasné a ľahko čitateľné a interpretovateľné. To vám ušetrí čas pri nastavovaní, údržbe alebo odstraňovaní problémov. Vďaka výstupnému prúdu až do 2 A sú sieťové bloky Balluff schopné napájať takmer akúkoľvek záťaž. Každý výstup ponúka aj ochranu proti preťaženiu s LED indikáciou a pamäťovú funkciu na jednoduché odstraňovanie problémov. A robustné celoplášťové puzdro vydrží aj vysoké mechanické zaťaženie.
Pre vás to znamená trvalo vysoký výkon.
6
Smartlight
6
Zásobníkové LED svetlo Smartlight s rozhraním IO-Link indikuje prevádzkové stavy, ako sú teploty, úrovne naplnenia alebo poloha šupátka, pomocou flexibilného farebného spektra s využitím viacfarebných LED diód.
Farby môžete definovať individuálne a zobrazovať dôležité alebo kritické stavy stroja. Farebná škála zobrazuje trendy a priebeh fyzikálnych veličín.
7
Bezpečné moduly I/O
7
Bezpečný I/O modul od spoločnosti Balluff ako prvý spája automatizačnú a bezpečnostnú technológiu prostredníctvom IO-Link. S modulom Safety over IO-Link získate to najlepšie z oboch svetov. A integrácia bezpečnostnej technológie je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým.
Na pripojenie takmer všetkých bezpečnostných zariadení vám stačia štandardné káble M12. Parametrizácia sa vykonáva centrálne prostredníctvom riadiacej jednotky. Informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti sa posielajú priamo do riadiacej jednotky prostredníctvom nadradenej jednotky.
Použitie Profisafe cez Profinet zaručuje bezpečnú komunikáciu s riadiacou jednotkou.
Objavte najzaujímavejšie aplikácie: Komponenty pre náročné baliace procesy
Naše komponenty špeciálne vyvinuté pre rôzne baliace procesy optimalizujú OEE a zvládajú vaše špecifické výzvy.
Jedinečné komponenty od spoločnosti Balluff: konkurenčná výhoda pre konštruktérov strojov a výrobcov obalov
Naša ponuka zahŕňa najlepšie komponenty vo svojej triede na zabezpečenie kvality, udržateľnú prevádzku, prediktívnu údržbu a ďalšie - pre konštruktérov strojov aj výrobcov obalov.
Pre výrobcov strojov:
Komponenty na mieru pre špecifické automatizačné riešenia
Jednoduchá integrácia do existujúcich systémov
Zlepšený výkon a spoľahlivosť strojov
Efektívna komunikácia so strojom
Včasná detekcia porúch a preventívna údržba
Pre výrobcov obalov:
Zvýšenie efektívnosti výroby a OEE
Zlepšenie kvality a konzistencie výrobkov
Zníženie prestojov a nákladov na údržbu
Ekologickejšia výroba vďaka udržateľným riešeniam
Kľúčové aplikácie v obalovom priemysle: Zvýšte svoju OEE
Objavte potenciál produktového radu Balluff, ktorý je špeciálne navrhnutý na optimalizáciu každej fázy vášho primárneho, sekundárneho a koncového procesu balenia.
Stiahnite si sprievodcu OEE a dozviete sa viac o týchto aplikáciách.
Vaše kľúčové produkty na zlepšenie každej fázy automatizácie balenia
Objavte potenciál sortimentu produktov Balluff, ktorý je špeciálne navrhnutý na optimalizáciu každej fázy vášho primárneho, sekundárneho a koncového procesu balenia.
Vaša cesta k špičkovému výkonu
Kontaktujte nás ešte dnes alebo objavte ďalšie zdroje na podporu vašich automatizačných procesov v oblasti baliaceho priemyslu.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety