- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Automatizácia intralogistiky: zvýšenie efektívnosti a priepustnosti
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
Pneumatické tekutinové mechanizmy
Na klasické použitie – s digitálnymi riešeniami so schopnosťou IIoT
Pre vaše hydraulické a pneumatické systémy vám spoločnosť Balluff ponúka inovatívne riešenia v najnovšej verzii. S najrozličnejšími technológiami na monitorovanie teploty, prietoku, hladiny a vzdialenosti, ako aj na inteligentnú spätnú väzbu polohy. Toto široké spektrum poskytuje používateľom aj procesné, aj servisné údaje. Či zvoliť klasické riešenia, alebo presadiť aplikácie so schopnosťou IIoT, v spoločnosti Balluff získate teraz z jednej ruky partnerskú podporu úplne podľa vašich požiadaviek.
Veľmi široký je rozsah použitia inteligentnej hydrauliky, ktorý siaha od megarýchlej regulácie v letových simulátoroch alebo plastových nastrekovacích zariadeniach až po najtvrdšie použitia pod zemou. Pri generácii energie oproti tomu ide o vysokú bezpečnosť. To zaručujú hydraulické systémy so senzorikou Balluff, či v prestavení krídla pri veterných elektrárňach, alebo pri regulácii parných ventilov na generátoroch.
Keď sa v montážnej a automatizačnej technike vykonajú jednoduché pohyby z A do B alebo sa uchopia a udržia, upnú alebo zalisujú diely, vyžadujú sa pneumatické pohonné systémy so snímačmi polohy od spoločnosti Balluff. Výhodou je ich jednoduchá topologická štruktúra, ľahká malá konštrukcia a veľká energetická účinnosť, ktorá sa špeciálne uplatňuje pri prídržných a upínacích aplikáciách, ako napr. pri uchopovačoch v robotike.
Zaznamenávanie polohy piesta a polohy ventilu v hydraulike: Perfektne integrovateľné v rozsahu tlaku
Indukčné snímače odolávajúce vysokému tlaku od spoločnosti Balluff sa perfektne hodia na monitorovanie polohy vašej hydrauliky, napríklad na kontrolu koncovej polohy na hydraulických valcoch alebo na monitorovanie polôh ventilu. Priamo integrovateľné do rozsahu tlaku zvládajú snímače tlak až do 500 barov.
A pri teplotnom rozsahu až do 120 °C a bezpečnostnej vzdialenosti do 2,5 mm je ich možné univerzálne použiť. Cez voliteľný teplotný výstup môžete súčasne chrániť valec pred prehriatím.
Aby bolo možné vyriešiť monitorovanie polohy aj pri nemagnetických valcoch, získate u nás univerzálne použiteľné snímače magnetického poľa.
Presné systémy spätnej väzby pre všetky hydraulické valce: Spoľahlivé spätné hlásenie polohy poskytuje bezpečnosť
Keď ide o vysokú spoľahlivosť a presnosť, sú hydraulické pohony s integrovanými magnetostrikčnými meracími systémami polohy prvou voľbou. Systém zabudovaný priamo do rozsahu tlaku hydraulického valca vám zaručuje presné zaznamenávanie skutočnej hodnoty polohy piesta.
Prostredníctvom rôznych rozhraní si u nás jednoducho môžete vybrať systém, ktorý vám vyhovuje. K tomu vám meracie dĺžky od 25 do 7 500 mm ponúkajú univerzálne použitie.
Pre všetky nemagnetické typy valca je vhodný náš inteligentný systém merania polohy magnetického poľa. Absolútny polohovací systém nepretržite rozpoznáva s vysokou presnosťou aktuálnu polohu piesta cez stenu valca. A je ho možné rýchlo namontovať. Tvary drážok sa pritom nemusia z
Autarkný hydraulický kompaktný pohon: Energetická účinnosť a vysoká presnosť polohovania
Moderné hydraulické kompaktné pohony, jednotka hydrauliky a elektroniky sú kombináciou inteligencie a sily. Tak je možné znížiť náklady na inštaláciu a údržbu. A pri spotrebe energie osí šetríte až do 80 %.
Kompaktný pohon pozostáva z uzavretého kvapalinového obvodu s valcom, čerpadlom, riadiacim blokom a akumulátorom, ako aj so servomotorom pre čerpadlo, riadiacu jednotku a rozhranie, a so snímačmi na monitorovanie tlaku, teploty a vzdialenosti.
Pre uzatvorený kvapalinový obvod kompaktného pohonu získate od spoločnosti Balluff integrovateľné systémy merania vzdialenosti pre spoľahlivú spätnú väzbu, aby bolo možné zabezpečiť vysokú presnosť polohovania. Rovnako získate inteligentné snímače na meranie tlaku a teploty. Tieto snímače hlásia aktuálne prevádzkové stavy a umožňujú predpokladanú údržbu. Prostredníctvom dátových rozhraní integrovaných do pohonu – zbernica, ethernet, OPCUA alebo rozhranie IO-Link – komunikuje autonómna os s riadením stroja alebo priamo s cloudom.
Inteligentný pneumatický pohon: Rozhranie IO-Link umožňuje perfektnú spätnú väzbu
Bezkontaktné, a tým aj neopotrebovateľné snímače magnetického poľa na označovanie koncových polôh a medzipolôh sú v pneumatickej automatizačnej technike už dlhú dobu štandardom. Aj v pneumaticky ovládaných štandardných akčných členoch, akými sú valce a uchopovače, ako aj v špeciálnych pneumatických aplikáciách, napr. na skrutkovačoch, údržbových jednotkách, motoroch, upínačoch a bežcoch, spoľahlivo rozpoznajú aktuálnu polohu.
S narastajúcou digitalizáciou v automatizačnej technike sa vyžadujú inteligentnejšie zosieťovateľné pneumatické akčné členy. Na jednej strane by malo byť možné nepretržite zaznamenávať vzdialenosť posunu piesta, aby sa podarilo automatizované nastavenie polohy. Na druhej strane by malo byť možné (okrem skutočných procesných údajov) získať rozsiahle servisné a diagnostické informácie.
Naše systémy merania polohy magnetického poľa a snímače s rozhraním IO-Link úplne spĺňajú tieto požiadavky. Táto inteligentná technika poskytuje všetky požadované údaje a zabezpečuje perfektnú lineárnu spätnú väzbu. Vytvára z vášho pneumatického akčného člena optimálne riešenie IIoT, ktoré vás dostáva do popredia pri digitalizácii pneumatickej pohonnej techniky.
Ďalšie informácie
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology