- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Automatizácia intralogistiky: zvýšenie efektívnosti a priepustnosti
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
Veda o živote
Technológia presných senzorov pre lekárske a laboratórne aplikácie
Aplikácie v oblasti prírodných vied si vyžadujú vysokú spoľahlivosť, malé puzdrá a minimálne tolerancie merania. Takisto by malo byť možné flexibilne integrovať senzorovú technológiu do systému. Spoločnosť Balluff vám ponúka celý rad produktov a systémových riešení prispôsobených jednotlivým úlohám v oblasti laboratórnej automatizácie, zdravotníckej techniky a nemocničnej logistiky.
Či už ide o úpravy krytov, modulárne systémy, integrované kryty alebo technológie v špeciálnych krytoch - Balluff je vaším partnerom pre vaše špeciálne požiadavky. Kontaktujte nás a prediskutujte svoju požiadavku.
Tu uvedené výrobky sú "štandardné výrobky" alebo "upravené štandardné výrobky".
Pri použití týchto výrobkov ako komponentov v laboratórnych alebo zdravotníckych zariadeniach musí ich použiteľnosť skontrolovať a kvalifikovať výrobca laboratórneho/zdravotníckeho zariadenia na vlastnú zodpovednosť.
Pred konštrukciou, inštaláciou a uvedením do prevádzky dodržiavajte technický list/návod na obsluhu výrobku.
Montážne stroje: Efektívne, produktívne a vysoko kvalitné
V súčasnosti sa na presnú a bezchybnú montáž komponentov zdravotníckej techniky používajú moderné montážne stroje optimalizované pre jednotlivé aplikácie. So spoločnosťou Balluff môžete úspešne realizovať takúto inteligentnú výrobu, inteligentnú výrobu. Naše senzory a komponenty rozhrania rozhodujúcim spôsobom prispievajú k tomu, že spoľahlivosť procesov automatizovanej montáže sa dá ďalej a ďalej optimalizovať a že montáž je lepšia a rýchlejšia ako montáž ľudskou rukou.
Automatizácia v laboratóriu: V centre vašich procesov
Ich cieľ je jasný: automatizovaná laboratórna technológia na prepravu a spracovanie vzoriek vo veľmi stiesnených priestoroch. Dokonalá súhra optických a iných senzorových technológií, miniatúrnej elektroniky a presných mechanických komponentov. Pokrok v tejto klasickej oblasti mechatronických aplikácií sa nedá zastaviť. O to dôležitejšie je, aby vám spoločnosť Balluff poskytla optimálne riešenia pre všetky oblasti použitia v laboratórnej automatizácii. Či už chcete detekovať a sledovať objekty, alebo sa zamerať na efektívnu manipuláciu s kvapalinami, naše senzory vás posunú vpred - ako dôležité súčasti automatizovaného podávania a odoberania vzoriek, ako aj dávkovania vzoriek alebo analytických kvapalín.
Zdravotnícke pomôcky: Inovatívne v záujme pacientov
Zdravotnícke pomôcky sú drahý investičný tovar, ktorého spoľahlivosť a presnosť sa musí zabezpečiť aj po rokoch používania. Bezkontaktné a neopotrebovateľné senzorové komponenty umožňujú technickým zariadeniam spĺňať vysoké nároky na dobu používania a životnosť v zdravotníctve. Oplatí sa aj ďalšia silná stránka spoločnosti Balluff: Vďaka miniaturizovanej konštrukcii možno dosiahnuť rozhodujúce výhody pri dimenzovaní celého systému.
Logistika nemocníc: Jednoducho pracujte efektívnejšie
Najneskôr v súvislosti s novým nariadením EÚ o zdravotníckych pomôckach by ste ako nemocnica mali myslieť na zvýšenú digitalizáciu logistických procesov. Pretože rozlúčením sa s manuálnou dokumentáciou možno z dlhodobého hľadiska využiť potenciál znižovania nákladov a znížiť vplyv "zdroja ľudských chýb" - najmä v štandardizovaných procesoch. Pomocou optických snímačov čiarových kódov alebo dátových matíc a systémov RFID zabezpečíte nielen vysledovateľnosť zdravotníckych výrobkov, ale aj optimalizáciu procesov a používania prístrojov v smere nemocnice 4.0.
Optimálne využitie zdravotníckeho vybavenia
Centrálna sterilizácia, ktorá vykonáva a dokumentuje celý hygienický cyklus nástrojov v nemocnici, môže byť efektívnejšia vďaka riešeniam automatizovanej identifikácie. Technológia RFID nielenže eliminuje potrebu časovo náročných a na chyby náchylných manuálnych pracovných postupov. Náš systém skôr umožňuje optimálne využitie. Vďaka nepretržitej dokumentácii všetkých procesov v reálnom čase medzi centrálnym sterilizačným oddelením, skladom a operačnou sálou (OR) je možné spoľahlivo sledovať každú operáciu. Vďaka jedinečnému identifikátoru vždy viete, kde sa váš inventár práve používa. Naše nosiče údajov sú hygienicky a bezpečne pripevnené k prístrojom, vozíkom a zásobníkom. To však nie je všetko. Okrem riešení RFID ponúka spoločnosť Balluff aj optické skenery na snímanie čiarových kódov a dátových maticových kódov.
Špeciálne funkcie
medicínske vybavenie optimálne využité
nástroje okamžite po ruke
dokonalý hygienický cyklus zvyšuje produktivitu
efektívne skladovanie šetrí viacnásobné skladovanie nástrojov a tým aj náklady
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications