- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Estampagem: Minimize o tempo de parada e de configuração e garanta a remoção
A estampagem coloca uma carga sobre os sensores e as ferramentas. Os sensores e acessórios Balluff operam com alta confiabilidade, mesmo sob forças elevadas. Nossos componentes robustos permitem que você minimize o tempo de parada e reduza seus custos gerais.
O aumento na variedade de produtos exigem trocas de ferramentas frequentes e ajustes nos equipamentos. Contudo, quando a prensa para, os custos não param. Nossos acopladores indutivos simplificam as trocas de ferramentas transmitindo a alimentação e os sinais sem contato. Isto oferece maior flexibilidade e evita desgaste. Um ID armazenado no conjunto do sensor/atuador evita associações incorretas. Com os sensores IO-Link, os dados de parâmetro podem ser armazenados diretamente no IO-Link master, evitando assim o tempo necessário para inserir novamente os parâmetros. O sistema carrega os dados diretamente no dispositivo.
A remoção das peças estampadas sobre esteiras e correias transportadoras precisa ocorrer sem interrupção para que não surjam gargalos e também para proteger as ferramentas de estampagem contra danos. Nossas cortinas de luz e sensores indutivos informam imediatamente qualquer backup a fim de manter as peças em movimento de forma eficiente.