Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

Glossário técnico

A menor corrente de serviço

A menor corrente (mA) necessária para manter a continuidade do funcionamento com a saída acionada.

Absoluto Característica de um sistema de medição com codificação magnética, no qual o valor de medição da posição atual fica disponível imediatamente após a ativação. A cada posição, por ex., um percurso de medição, é atribuído um sinal digital ou um valor analógico codificado de modo absoluto. O deslocamento para ponto de referência não é necessário.
Acoplador de dados RFID

Transmissor de dados que usa a indução para transmitir dados pelo ar em curtas distâncias, vencendo assim uma interface mecânica dupla.

Acopladores indutivos

Transmissão sem contado de dados e energia através de uma fenda de ar. Assim não é originado nenhum desgaste mecânico. As unidades são fáceis de usar e dispensam manutenção. Podem ser desconectadas rapidamente, possibilitando implementação rápida de novas exigências. As desvantagens da fiação fixa, como desgaste de cabos, quebra de cabos são eliminadas. Com resultados positivos: Sem mais paradas de máquinas não planejadas, maior disponibilidade do sistema, ciclos mais curtos, sequências mais flexíveis.

AIDA

Automatisierungs Initiative Deutscher Automobilisten (Iniciativa de Automação dos Automobilistas Alemães)

Alimentação de tensão

Alimentação de uma tensão definida.

Alta frequência (High Frequency - HF)

Alta frequência de 13,56 MHz. Indicado especialmente para a utilização de tecnologia RFID de curta distância até 400 mm. A transmissão de energia destes sistemas de identificação de alta frequência (HF) ocorre através de um campo magnético, por meio de acoplamento indutivo.

Anel distanciador

Inserto mecânico, aparafusado entre sensor de imagem e objetiva, que altera a medida de encosto e com isto as distâncias de trabalho mínima e máxima e a área de focalização. Com isto, é possível produzir ampliações grandes com uma objetiva standard.

Antena

Unidade de transmissão ou recepção para ondas de rádio.

Antena circular

Equipamento para recepção de sinais RFID. Contrastando com a antena do tipo bastão de ferrite, não possui efeito direcional ou de polarização. O lóbulo eletrostático envolve a antena de modo uniforme. A antena circular é montada tanto no tag quanto na cabeça de leitura/escrita. Por este motivo, o tag e a cabeça de leitura/escrita devem ser ajustados entre si.

Antena de ferrite

Antena indutiva em forma de haste para receber sinais RFID. Ela é instalada no tag e na cabeça de leitura/escrita e possui características de polarização e de direção. Quando a extremidade de uma barra de ferrite é apontada para o transmissor, a intensidade de campo da recepção e, portanto, a distância de leitura entre o tag e a cabeça de leitura/escrita fica reduzida. Por este motivo, o tag e a cabeça de leitura/escrita devem ser calibrados entre si.

Antena tipo bastão

Antena indutiva em formato de bastão para a recepção de sinais RFID (antena de ferrite). Ela é instalada no tag e na cabeça de leitura/escrita e possui efeito de polarização e de direção. Se a ponta do bastão de ferrite aponta para o transmissor, a intensidade de campo da recepção e, portanto, a distância de leitura entre o tag e a cabeça de leitura/escrita fica reduzida. Por este motivo, o tag e a cabeça de leitura/escrita devem ser ajustados entre si.

Antivalência

Função de comutação, na qual um sensor disponibiliza simultaneamente dois sinais, e portanto duas funções NO (normally open) - contato normalmente aberto e a função NC (normally closed) - contato normalmente fechado. Quando um objeto é detectado, ambas as saídas são comutadas.

Arquivo config. (GSD, GSDML, EDS, …)

Arquivo (driver) para integrar componentes fieldbus no sistema de comando. No arquivo estão armazenados os ajustes específicos para fieldbus.

Autoclave

Dipositivo utilizado em processos onde é necessário a esterilização, vulcanização e outros tipos de tratamentos de materiais sob pressão e alta temperaturas.

Autocolimação

Princípio de reflexão pelo qual um raio de luz é refletido numa linha paralela ao próprio raio. Para isto, o transmissor e o receptor utilizam a mesma lente ótica, de modo que a luz transmitida e o raio de luz refletido pelo refletor se posicionam sobre o mesmo eixo ótico. A vantagem, em comparação ao princípio de lente dupla, é que não existe nenhum setor morto na frente do sensor e o comportamento de comutação independe do sentido de aproximação.