Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

Miniaturização

Tamanhos extra pequenos para condições estreitas

Miniaturização

A automação industrial exige uma miniaturização crescente dos módulos. Isso requer componentes os menores possíveis, leves e ainda assim potentes. Os minissensores da Balluff atendem a estes requisitos.

Através dos formatos construtivos miniaturizados com máxima potência, oferecemos grande liberdade de projeto e permitimos múltiplas aplicações. Para você, isso significa uma vantagem em termos de flexibilidade.

A Balluff disponibiliza minissensores com os mais diversos princípios de operação: indutivo, ótico, magnético, capacitivo e com ultrassom. Para cada uma das tecnologias de sensor, estão disponíveis acopladores indutivos compactos, módulos de fieldbus com economia de espaço e RFID em versões mini.

A nossa gama de produtos abrange minissensores e tecnologia de conexão compacta. Ambos são excepcionalmente adequados para a automação industrial. Pois, por exemplo, na robótica, nas linhas de fabricação ou no manuseio, o baixo peso é um pré-requisito essencial para tempos de ciclo rápidos. Além disso, a economia de espaço em função dos formatos construtivos compactos, permite um espaço de manobra maior em uma sala de máquinas contendo muitos equipamentos.

Os sensores em miniatura da Balluff garantem alta precisão e a confiabilidade necessária.


Minissensores indutivos

Potentes e compactos para as consultas de posição em ambientes severos
Os minissensores indutivos garantem consultas de posição em ambientes severos e em espaços extremamente reduzidos. Pois a sua eletrônica é completamente integrada, tornando desnecessário o uso de amplificadores externos.

O seu baixo peso de 0,7 g permite aplicações com acelerações extremas. Pick-and-Place, portanto, é fácil de realizar.

Os minissensores indutivos da Balluff são de instalação simples e também podem ser totalmente integrados em módulos estreitos. Sendo assim, eles tornam possível realizar consultas de posição onde antes não havia espaço disponível para um sensor. E os módulos podem ser ainda mais diminuídos.

A Balluff disponibiliza minissensores com diâmetros extremamente reduzidos: 3 mm, 4 mm e 5 mm. Com um comprimento de invólucro de apenas 6 mm, os nossos minissensores compactos são os sensores indutivos mais curtos do mercado.


Minissensores óticos

Identificar peças pequenas com precisão com até 3 m de distância
Os minissensores óticos da Balluff são a escolha certa quando é necessário registrar com precisão peças pequenas em condições de pouco espaço e quando alcances maiores também são importantes. Pois eles trabalham de forma absolutamente confiável em distâncias desde menos de um milímetro até três metros.

Em função da grande multiplicidade de variantes, eles solucionam com segurança todas as aplicações e permitem grande flexibilidade de projeto.

Tecnologia sofisticada em laser, luz vermelha homogênea ou tecnologia Pinpoint inovadora garantem a alta precisão dos processos. Os sensores óticos difusos com supressão de fundo neutralizam as interferências de maneira confiável. Além disso, os nossos minissensores óticos são imensamente fáceis de operar.


Minissensores capacitivos

Registrar todos os materiais, independentemente das influências externas e das qualidades do objeto
Os minissensores capacitivos são a escolha certa para medições em ambientes adversos, nos quais poeira, reflexões ou qualidades e cor dos objetos podem influenciar os resultados.

De maneira excepcionalmente precisa, eles controlam as alturas de empilhamento e registram corpos sólidos e líquidos. E isso através de paredes de recipientes de vidro ou plástico com até 4 mm de espessura ou no contato direto. Os minissensores capacitivos podem ser ajustados à distância através de um amplificador para sensor em separado.

A sua superfície ativa de Teflon® os torna excepcionalmente resistentes. O seu invólucro robusto em aço inoxidável permite a aplicação também em condições desfavoráveis. Em razão do formato construtivo em disco chato, eles necessitam de pouquíssimo espaço e oferecem uma grande distância de comutação.


Sensores ultrassônicos

De aplicação universal para a medição de distância e registro de posição
Os nossos pequenos sensores ultrassônicos em invólucro cuboide trabalham com resolução extremamente elevada e se destacam pela sua precisão.

Para as tarefas de medição complexas, BUS R06K1..02/007 e BUS R06K1..02/015 também podem ser equipados com acessório de transmissão de som. Isso permite medições em furos e aberturas com diâmetros superiores a 5 mm. O BUS R06K1..02/015 se caracteriza pelo curto tempo de resposta e a alta frequência de comutação equivalendo a 125 Hz. Em razão disso, ele é excepcionalmente adequado para o registo seguro de operações rápidas.

A operação simultânea de até dez sensores em espaço extremamente reduzido também é possível com os nossos sensores ultrassônicos. Pois a série possui uma entrada de sincronização. A grande multiplicidade de variantes com saída de comutação ou saída analógica de corrente ou tensão em cinco faixas de operação permite um campo de aplicação quase que ilimitado.


Sistema de medição de deslocamento com codificação magnética

Sistema de medição absoluto para cursos curtos
Imprecisão e desvios de tolerância têm impacto negativo sobre a qualidade da produção. Nestes casos, a solução é caracterizada pelos sistemas de medição direta. Eles determinam a posição atual diretamente no carro ou no dispositivo de manipulação de carga.

O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML-S1H da Balluff registra aplicações altamente dinâmicas de maneira absoluta e com precisão. E trabalha sem contato. Portanto, livre de desgaste. Fatores externos, tais como sujeira ou temperatura, não o influenciam.

Em razão da sua cabeça de sensor inigualavelmente pequena, o sistema é ideal para guias lineares, aplicações Pick-and-Place, feedback de acionamentos ou solda por vibração.


Acopladores indutivos compactos

Acopladores IO-Link para a conexão rápida e sem contato
O acoplador IO-Link indutivo em invólucro compacto 40x40 da Balluff é ideal para a robótica. Ele combina pronta troca de formato, isenção de desgaste e grande flexibilidade.

Os contatos mecânicos de encaixe se tornam supérfluos com os acopladores indutivos, pois estes transmitem os sinais sem contato. Em função da interface IO-Link do acoplador indutivo compacto, a instalação é extremamente simples. Pois o cabeamento do IO-Link é rápido.

Você tem alguma dúvida? Por favor, entre em contato conosco