- Simplificar a topologia do distribuidor
- Transmitir dados e energia sem contato
- Para alta qualidade de fabricação
- Maior flexibilidade nunca foi mais simples
- Medir linearmente as posições de forma contínua e sem contato
- Soluções completas de identificação para sistemas de transferência
- Mudança rápida de parâmetros, descarte mínimo
- Manuseio simples, versátil na utilização – econômico!
- O conceito simples para tarefas industriais
- Gestão automatizada de ferramentas com RFID
- Troca de informações e transporte de dados através de todos os níveis
- Para a interação rápida entre o homem e a máquina
- Livres de desgaste com proteção contra manipulação
- Sensores para pneumática e hidráulica
- Para as condições extremas no ambiente de soldagem
- Condition-based Maintenance e Condition Monitoring
Para as condições extremas no ambiente de soldagem
Transmitir sinais com segurança em campos de interferência elétrica
Arquitetura descentralizada do sistema na célula de soldagem
Para as condições extremas no ambiente de soldagem, a Balluff fornece módulos robustos para a transmissão segura de sinais. Os nossos módulos resistentes à solda, com corpo em plástico reforçado por fibra de vidro, lidam de forma confiável com respingos de solda, correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnética.
Estes módulos, de fácil instalação, estão disponíveis como IO-Link Master e hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link, cada um com 8 portas IO-Link para 16 entradas e saídas. Todas as entradas são resistentes a curto-circuitos, todas as saídas estão protegidas contra sobrecarga. Adicionalmente, os nossos hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link dispõem de uma porta de ampliação para conectar mais hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link, de modo que você possa utilizar até 30 entradas e saídas. Assim, a implementação de soluções fieldbus inovadoras se torna bem flexível.
A eficiente conexão ponto a ponto IO-Link permite estruturar uma arquitetura de sistema descentralizada na célula de soldagem, fora do painel de distribuição. Nós de rede, equipados com um IO-Link Master, se comunicam via Ethernet/IP diretamente com o sistema de comando ou com o módulo de comando da máquina.
É possível conectar às portas IO-Link os mais variados sensores inteligentes ou módulos E/A com interface IO-Link. Com isto, você usa estruturas simples e muito mais flexível. Além disso, a transmissão dos parâmetros é simples. O diagnóstico contínuo assegura um monitoramento confiável. E os cabos industriais de baixo custo com três condutores sem blindagem permitem um cabeamento rápido.
Tópicos relacionados
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas