Vantagens do IO-Link
Eficiência e redução de custos – as vantagens do IO-Link
A interface de comunicação IO-Link oferece vantagens concretas: a instalação rápida e econômica, o diagnóstico contínuo e a troca rápida de sensores. Já que estes podem ser parametrizados a partir de um ponto central. Como resultado final, isto proporciona maior flexibilidade e aumenta a eficiência da automação.
A instalação do IO-Link é fácil
Para o IO-Link basta um cabo standard, comum na indústria, com três ou quatro condutores. Com isto, esta interface standard é facilmente integrável no mundo fieldbus. Até dispositivos complexos podem ser integrados com facilidade. Particularmente interessante neste contexto: Também sem cabeamento blindado de alto custo, a comunicação digital garante segurança contra interferências. Neste processo, sinais analógicos são digitalizados sem perdas na conversão.
IO-Link aumenta a disponibilidade das máquinas
IO-Link permite a troca rápida e sem erros de sensores e diminui o tempo necessário para colocar o sistema em funcionamento. Os tempos de paralisação podem ser reduzidos substancialmente, uma vez que os parâmetros de um sensor IO-Link trocado são transferidos automaticamente do IO-Link Master ou do sistema de comando ao novo sensor. Colocação em funcionamento, alterações de formato ou trocas de fórmula podem ser executadas de forma centralizada através dos módulos funcionais do sistema de comando. Assim, você economiza tempo e reduz o potencial de erros a um mínimo. Outra vantagem para você: Dispositivos IO-Link não podem ser confundidos, uma vez que são identificados automaticamente.
IO-Link torna a manutenção mais orientada para a necessidade
Dados de diagnóstico contínuos de todo o processo ampliam os intervalos de manutenção, uma vez que as instalações e as máquinas passam por manutenção com menos frequência devido ao ajuste automático por IO-Link. Agora, um reconhecimento previdente de falhas também é possível. Pois os parâmetros completos dos processos são indicados de modo contínuo no sistema de comando.
IO-Link torna a operação mais eficiente
Sensores IO-Link podem ser posicionados, dentro das máquinas, diretamente no local de atuação, uma vez que o acesso ao sensor não é mais importante. Do ponto de vista técnico do processo, isto é ideal. O monitoramento de processos, a parametrização e a análise de falhas dos sensores IO-Link ocorrem no sistema de comando. O funcionamento das máquinas terá seu tempo otimizado. Além disso, retardos e distorções de sinais estão efetivamente eliminados. Pois a transmissão digital de dados proporciona uma alta qualidade do sinal. Abrangentes exigências para as aplicações podem ser realizadas de maneira simples com IO-Link. Já que dispositivos binários e também analógicos podem ser utilizados simultaneamente com sensores e atuadores IO-Link.
IO-Link proporciona um distribuidor contínuo de alta capacidade
Conceitos de comando com IO-Link proporcionam soluções simples e universais para uma rede distribuidora contínua e de alto rendimento, de maneira que você, com a interface universal, se beneficie de custos mais baixos, tornando-se mais flexível do que nunca.
Nós falamos IO-Link
As vantagens de IO-Link são evidentes: instilação fácil, elevada disponibilidade das máquinas, manutenção orientada por necessidade, operação eficiente e um distribuidor contínuo de alto rendimento. A Balluff, sendo um parceiro engajado na automação industrial, não apenas oferece um leque abrangente de produtos e serviços com dispositivos como IO-Link Master, IO-Link Hubs e sensores IO-Link, mas a Balluff também desenvolve junto com você as soluções para automação industrial que se adaptam com precisão às suas exigências e que podem ser utilizadas mundialmente.
Exemplos
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas