- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Rastreabilidade
Processos transparentes para a Fábrica Inteligente
A rastreabilidade está se tornando cada vez mais importante para uma produção eficiente. A rastreabilidade cria transparência e é indispensável para a fábrica do futuro com processos de autocontrole.
Rastreabilidade significa registrar todas as etapas de uma cadeia de processos para que ela possa ser rastreada. Isso é realizado com o RFID, que documenta automaticamente o histórico de produção de todas as peças e de todos os materiais e equipamentos usados - incluindo tempo, local e processo. Você tem acesso em tempo real a todas as informações.
Essa transparência permite processos de produção enxutos, garante alta qualidade do produto e prepara o caminho para processos de autocontrole. Com mais de 30 anos de experiência em RFID, oferecemos amplo conhecimento para implementação.
Exemplo de aplicação
(1) Um único processador para LF, HF e UHF
Nosso robusto processador BIS V fornece transmissão de dados rápida, curtos tempos de ciclo e maior segurança de dados em todas as aplicações. Isso permite que você use diferentes tecnologias RFID - LF, HF e UHF - ao mesmo tempo em uma única unidade de processamenti. Esse processador único é tudo o que você precisa para lidar com qualquer aplicativo. Qualquer que seja o setor de atuação, essa solução de alto desempenho apresenta compatibilidade eletromagnética perfeita e funciona com todos os sistemas de barramento comuns no mundo todo.
(2) Agrupe dados do sensor e simplifique a estrutura da rede
O BIS V vem com quatro portas que podem ser configuradas e operadas individualmente e simultaneamente com até quatro cabeças de leitura / gravação. Além disso, você pode conectar sensores e atuadores compatíveis com IO-Link ou um hub de sensor com até 16 sensores à porta principal integrada IO-Link. Agora você pode agrupar os dados do sensor da maneira mais simples possível em qualquer tecnologia de rede. Sua estrutura de rede se torna mais eficiente, enquanto você economiza tempo e dinheiro.