- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Semiconductores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
Para uso tradicional, com soluções digitais compatíveis com IIoT
Para seus sistemas hidráulicos e pneumáticos, a Balluff oferece soluções inovadoras e de última geração. Com várias tecnologias para monitorar temperatura, vazão, nível e deslocamento, bem como para feedback de posição inteligente, essa ampla gama fornece aos usuários dados de processo e de serviço. Se você escolhe soluções tradicionais ou deseja implementar aplicativos compatíveis com IIoT, a Balluff oferece suporte de parceria adaptado às suas necessidades a partir de uma única fonte.
O campo da hidráulica inteligente é muito amplo, variando de feedback ultra-rápido em simuladores de vôo ou máquinas de moldagem por injeção de plástico até as mais severas aplicações subterrâneas. Mas na produção de energia, a palavra de ordem é alta segurança. Isso é garantido por sistemas hidráulicos usando sensores Balluff, seja no ajuste das pás para sistemas de energia eólica ou no controle de válvulas de vapor em geradores.
Quando a tecnologia de montagem e automação exige movimentos simples de A para B ou para segurar, prender ou pressionar peças, são necessários sistemas de acionamento pneumático com sensores de posição Balluff. Eles se destacam pela construção simples de topologia, design leve e compacto e alta eficiência energética, o que é especialmente vantajoso em aplicações de fixação, como em garras robóticas.
Detectar a posição do pistão e da válvula no sistema hidráulico: Integração perfeita em áreas pressurizadas
Os sensores indutivos de alta pressão da Balluff são perfeitos para o monitoramento de posição de seu sistema hidráulico, por exemplo, verificação de fim de curso em cilindros hidráulicos ou monitoramento de posições de válvulas. Instalados diretamente na área de pressurizada, esses sensores suportam pressões de até 500 bar.
E com uma faixa de temperatura de até 120 °C e uma distância de comutação de até 2,5 mm, eles têm aplicação universal. Usando a saída de temperatura opcional, você também pode proteger o cilindro contra superaquecimento.
Para lidar com o monitoramento de posição com cilindros não magnéticos, escolha nossos sensores universais de campo magnético.
Cilindros hidráulicos para sistemas de feedback preciso: Feedback de posição confiável garante mais segurança
Quando alta confiabilidade e precisão são exigidas, os acionamentos hidráulicos com sensores de posição linear magnetorrestritivos integrados são a primeira escolha. Instalado diretamente na área de pressão do cilindro hidráulico, este sistema garante a detecção precisa do valor real da posição do pistão.
As várias interfaces permitem selecionar o sistema certo para a sua aplicação. E comprimentos de curso de 25 a 7500 mm cobrem todas as possibilidades.
Nosso sistema inteligente de posicionamento de campo magnético é adequado para todos os tipos de cilindros não magnéticos. Este sistema de posicionamento absoluto detecta de forma contínua e com alta precisão a posição atual do pistão através da parede do cilindro. E é fácil de instalar, sem tipos de slots a serem considerados.
O acionamento hidráulico compacto e autônomo: Eficiência energética e alta precisão de posicionamento
Os acionamentos hidráulicos compactos mais modernos, uma união de hidráulica e eletrônica, são a combinação de inteligência e potência. Isso reduz os custos de instalação e manutenção. E economiza até 80% do consumo de energia pelos eixos.
O acionamento compacto consiste em um circuito de fluido fechado com cilindro, bomba, bloco de controle e acumulador, bem como o servomotor da bomba, a unidade de controle com interface e os sensores para monitorar pressão, temperatura e deslocamento.
Para integração no circuito de fluido fechado do acionamento compacto, a Balluff oferece sensores de posição lineares para feedback confiável para garantir alta precisão de posicionamento. Além disso, a Balluff oferece sensores inteligentes compactos para medição de pressão e temperatura. Eles relatam condições operacionais reais e permitem manutenção preditiva. As interfaces de dados incorporadas ao inversor - fieldbus, Ethernet, OPCUA ou IO-Link - são usadas pelo eixo autônomo para se comunicar com o controlador da máquina ou diretamente na nuvem.
O acionamento pneumático inteligente: IO-Link permite um feedback linear perfeito
Sensores de campo magnético sem contato e sem desgaste para indicar as posições intermediárias e de final de curso há muito tempo são um padrão na tecnologia de automação pneumática. Eles detectam com segurança a posição real em atuadores acionados pneumaticamente, como cilindros e garras, e em aplicações pneumáticas especiais, como chaves de fenda, unidades de manutenção, motores, tensionadores e trilhos.
Devido à sua capacidade de aumentar a digitalização da tecnologia de automação, são necessários atuadores pneumáticos em rede mais inteligentes. Por um lado, o deslocamento do pistão precisa ser monitorado continuamente para que a configuração automática da posição possa ser alcançada. Por outro lado, deve ser possível - além dos dados reais do processo - obter informações abrangentes sobre serviço e diagnóstico.
Nossos sistemas e sensores de posicionamento de campo magnético com IO-Link atendem completamente a essa especificação. Essa tecnologia inteligente fornece todos os dados desejados e garante um feedback linear perfeito. Ele transforma seu atuador pneumático em uma solução IIoT ideal, que o leva à linha de frente da digitalização na tecnologia de acionamento pneumático.
Mais informações
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology