- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Semiconductores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
Indústria automotiva e fornecedores
Nós oferecemos a você nossos longos anos de experiência e competente parceria
A Balluff é sinônimo de excelência em sensores, assim como soluções de rede e software. O excelente portfólio une o know-how de desenvolvimento e os longos anos de experiência na indústria automotiva, o que nos torna um fornecedor líder de soluções para todas as áreas da construção de veículos e para todos os fornecedores.
Desde a primeira estampagem, solda, pintura, forja e molde até a montagem final – conhecemos todas as áreas até nos mínimos detalhes. Nós oferecemos um controle de qualidade de confiança e garantimos um processo tranquilo – durante e além da produção e montagem. Nós também garantimos que cada produto fabricado externamente esteja pronto no lugar certo, no momento certo e com a melhor qualidade. É assim que nós fazemos a sua entrega just-in-time.
Onde quer que você produza, confie sempre na nossa parceria. Pois nós estamos em toda parte. E nossos sensores, sistemas, tecnologia de rede e conectividade possuem certificação internacional.
Interior Automotivo: Entrega just-in-time
O interior de um veículo do futuro será fortemente influenciado e alterado pelas novas megatendências em mobilidade: a eletromobilidade está criando novas liberdades de construção e design para interiores de veículos. E se a direção autônoma se tornar predominante, outros usos se abrirão para os ocupantes, já que não haverá necessidade de dirigir o carro. Esses novos usos transformariam o interior em um espaço para experiências e poderiam se tornar uma característica distintiva dos fabricantes de automóveis. Novos conceitos de assento estão sendo projetados como superfícies inteligentes e conceitos inovadores de cockpit estão gradualmente tornando-se realidade.
Não importa como essas tendências mudem suas instalações de produção, a Balluff apoia sua produção voltada para o futuro com produtos sustentáveis. Como um parceiro de longa data da indústria automotiva, oferecemos soluções e software de sensores, identificação e rede de alta qualidade para suas fábricas. Além disso, você se beneficia de nossa ampla experiência, comprovada na prática em todas as áreas da produção automotiva. Conte com nossa experiência para atender às altas expectativas de seus clientes finais em termos de qualidade, confiabilidade de processo e eficiência e para garantir uma entrega tranquila e just-in-time.
Sistema de acionamento
No trem de acionamento é decidido quão bom e confiável é um veículo que estará rodando posteriormente. Pois no trem de força é que se gera a potência do veículo. É igualmente importante para você manter sua qualidade nessa fase de produção. Isso é possível com a ampla competência da Balluff. Os nossos produtos têm obtido sucesso há muitos anos em todo o mundo, isso quando motor, caixas de câmbio, eixos e no trem de comando se encontram em diversas configurações distintas no trem de força.
Fundição
Uma carga térmica mantida por longo tempo e breves temperaturas muito altas, bem como impacto e vibração, podem causar, na fundição e no forjamento, uma significativa redução de desempenho ou até mesmo uma falha completa dos sensores.
A Balluff oferece sensores concebidos especialmente para altas temperaturas. Para tanto, você poderá adquirir acessórios especiais resistentes ao calor. Nossos produtos são testados permanentemente e são especialmente duradouros. Como resultado, possibilitamos soluções estáveis e duradouras.
Elas minimizam a necessidade de substituição, encurtam os períodos de ociosidade e diminuem permanentemente os seus custos.
Prensagem
A produção na fábrica de prensagem é customizada e impõe altas exigências de instalações e logística. A partir de pesadas bobinas são cortadas as chapas, as quais são conformadas em partes de carroceria em fortíssimas vias de prensagem, em processos de conformação altamente automatizados. Estruturas laterais, blocos de motor, portas e outras partes mais surgem a partir de diferentes densidades de placa.
As soluções em sensores da Balluff são concebidas para condições de produção extremamente rigorosas. Elas oferecem a você o posicionamento e controle exatos, assim como a identificação confiável de rebarbas e peças de trabalho. Você pode utilizar nossos produtos em todo o mundo. Já que eles são garantia de êxito nas fábricas do mundo todo.
Montagem de carroceria
Robôs industriais são parte integrante da carroceria. Eles trabalham 24 hora por dia, montando componentes individuais em carrocerias autoportantes por meio de soldagem, rebitagem e colagem — com a mais alta precisão, maior capacidade de repetição possível e confiabilidade absoluta.
As soluções especialmente robustas da Balluff também são absolutamente confiáveis. Desenvolvidas sob medida para a montagem de carroceria, elas são indiferentes a respingos de solda, correntes de soldagem, campos magnéticos e altas temperaturas.
Paintshop
No Paintshop contam mais a perfeição e a precisão - mais ainda do que nas outras estações. Uma vez que a pintura é determinante para a impressão externa do veículo. Ao mesmo tempo ela está a serviço da proteção e da manutenção de valor do automóvel.
Ainda mais importante é que você assegure as diferentes etapas de trabalho sem atrito e na mais alta qualidade. Com as nossas soluções você realizará de maneira brilhante estas tarefas. Pois os nossos sensores são altamente resistentes contra temperaturas e produtos químicos, fazendo com que os seus robôs possam aplicar de maneira impecável as cinco camadas funcionais com auxílio dos sinos de rotação de alta velocidade, imediatamente após a carroceria ter sido limpa e desengordurada nos tanques de mergulho.
Montagem final
A fim de gerir de maneira segura os complexos processos da montagem final, você encontrará conosco tecnologias de produção e configurações adequadas. A título de exemplo, tem-se o controle exato de movimento, a protocolização de procedimentos e a identificação confiável.
Nós oferecemos soluções de alta qualidade, as quais nós ajustamos precisamente às suas exigências especiais – tais como a configuração individual e motorização dos veículos. Isso possibilita a você um sistema de atribuição confiável e garante procedimentos seguros quando do provimento das peças individuais. Para isso, organize as carrocerias pintadas pelos componentes que ainda faltam, na quantidade correta de partes e na correta configuração. Com nosso tecnologia você implementará perfeitamente as tarefas de seus clientes quando da montagem.
Indústria de Pneus
Elevada segurança de processo em todas as etapasDownloads
-
Industry brochure automotive