Medir
Medir deslocamentos, distâncias, ângulos, pressão e posição, linear e rotativo, sem contato.
As medições de deslocamento, distância, posição, ângulo e pressão são tarefas rotineiras na automação. As tarefas são tão variadas quanto os princípios de medição são diversificados. Mostramos aplicações e possíveis soluções baseadas em tecnologias magnetostritivas, com codificação magnética, indutivas e óticas.
Aplicações de exemplo
Sistemas de medição magnetostritivos ajudam-no a supervisionar o percurso de fechamento das placas da ferramenta de uma máquina de injeção de plástico. Um fechamento cuidadoso do molde reduz o desgaste e prolonga a aplicação da sua ferramenta.
Com equipamentos óticos de medição, você determina tamanho e posição de objetos no fluxo de materiais em sistemas de fabricação. As características da superfície ou a cor dos objetos a serem medidos não influenciam a qualidade da medição.
Tecnologias de sensores
Cada tecnologia de produto tem a suas aplicações principais definidas:
Magnetostritivo permite a medição simultânea de várias posições e a utilização em condições ambientais difíceis.
Magnético codificado permite alta precisão e medição em tempo real.
Indutivo serve para a integração em espaços de instalação extremamente restritos e é adequado para distâncias curtas.
Ótico convence em casos de alcance flexível e medição de objetos independentemente de cor ou superfície.
Interfaces de sensores, como 0…10 V ou 4…20 mA analógico com base em IO-Link e Ethernet, são a atualidade da tecnologia.