Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

Detectar

Reconhecer, registrar e posicionar objetos por meio de sensores

Detectar

Na automação, você dispõe de muitas possibilidades de reconhecer, registar e posicionar objetos. Você pode utilizar campos magnéticos, luz e som para reconhecer, sem contato, materiais não metálicos, imãs, materiais sólidos e fluidos. E isto através de distâncias de 1 mm até 60 m.

Você pode, durante o transporte, registrar e verificar componentes de modo confiável por meio de sensores apropriados. Também em condições difíceis. Conforme as exigências, você pode escolher para esta finalidade sensores indutivos, óticos, capacitivos ou de ultrassônicos.

Geralmente, sensores óticos e de ultrassônicos são utilizados para reconhecer objetos distantes (> 50 mm). Sensores indutivos ou capacitivos são mais indicados para objetos que se encontram a pequenas distâncias do sensor (< 50 mm).

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias:

  • Sensores indutivos para registrar todos os objetos metálicos a curta distância

  • Sensores capacitivos para registrar a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância

  • Sensores óticos como sensor ótico, sensor ótico retrorreflexivo ou sensor ótico de barreira de via única para registrar quase todos os objetos através de distâncias maiores

  • Sensores ultrassônicos para registrar quase todos os objetos através de distâncias maiores