Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Rozpoznawanie błędów podczas produkcji i obróbki

Rozwiązania identyfikacyjne wspierają wysoką produktywność

Rozpoznawanie błędów podczas produkcji i obróbki

Możliwie wczesne wykrywanie błędów produkcji i obróbki jest istotnym czynnikiem wysokiej produktywności. Decydująca jest tutaj ciągła kontrola podczas procesu produkcji i pakowania. Zapobiega to wadliwym partiom i obniża Twoje koszty.

Produkty, które nie spełniają standardów jakościowych, w ogóle nie są napełniane, pakowane ani wysyłane. Możliwe jest ich skorygowanie w bieżącym procesie produkcji lub usunięcie z niego. Dzięki temu unikniesz wycofywania produktów z rynku i z góry zapobiegniesz stratom wizerunkowym.
Firma Balluff oferuje szerokie portfolio rozwiązań, które będą niezawodnie kontrolować Twoje produkty i procesy w celu zapewnienia najwyższej jakości. Dzięki różnym technologiom możemy optymalnie spełnić Twoje wymagania.
Nasze systemy RFID zapewniają możliwość ciągłego śledzenia produktów w całym łańcuchu procesu: od dostawy surowca poprzez jego przetwarzanie i pakowanie aż po wysyłkę do konsumenta. W tym celu udostępniamy szerokie spektrum nośników danych, głowic do odczytu/zapisu oraz procesorów o częstotliwości HF (wysoka) i UHF (ultrawysoka).
Dzięki przemysłowemu przetwarzaniu obrazu zapewnisz wysoką jakość produktów i zagwarantujesz bezpieczeństwo dla artykułów spożywczych. Nasze kamery przemysłowe precyzyjnie wykryją błędy produkcji i obróbki. Ich dodatkową zaletą jest nadzwyczaj łatwa obsługa, ponieważ można je w prosty sposób ustawiać i obsługiwać intuicyjnie tak, jak naszą SmartCamera – specjalistyczna wiedza nie jest wymagana.

Rozwiązania do kontroli produktu i procesu

Optymalizacja jakości produktu i procesu dzięki możliwości śledzenia

Jeśli chcesz kontrolować każdy z zastosowanych przez Ciebie materiałów oraz wszystkie kroki produkcyjne, idealnym rozwiązaniem będą systemy samosterujące. Dzięki temu RFID rejestruje i dokumentuje wszystkie dane oraz zapewnia możliwość prześledzenia każdego kroku produkcyjnego, każdego zastosowanego materiału i każdego środka produkcyjnego. Wszystkie informacje dostępne są w czasie rzeczywistym tak, iż korekty można wprowadzać jeszcze w trakcie bieżącego procesu. RFID umożliwia ogromną przejrzystość, zapewnia wysoką jakość produktów, równocześnie stwarzając warunki do optymalizacji procesu.


Jednoznaczne przyporządkowanie surowca

Surowiec musi zostać zarejestrowany i zidentyfikowany już przy dostawie, aby móc go jednoznacznie przyporządkować. Umożliwiają to na przykład tak zwane kody PDF417, które znajdują się na surowcach. Ponieważ te kody umieszczone są w różnych pozycjach a często znajdują się na różnej wysokości, korzystanie z czytników stacjonarnych nie ma sensu.

Za pomocą naszych czytników ręcznych BVS HS-P można odczytywać takie kody w prosty i elastyczny sposób. Szybko i niezawodnie odczytują one wszelkie kody 1D i 2D oraz kody piętrowe z dokumentów, etykiet plastikowych, płytek drukowanych i elementów metalowych. Te wytrzymałe czytniki są ergonomiczne i zapewniają najwyższą wydajność odczytu.


Zapewnienie jakości za pomocą monitoringu zasobów

Aby przy produkcji czekolady mieć pewność, że formy do czekolady będą podczas użytku zawsze sprawne, można kontrolować je za pomocą RFID i wymienić w idealnym momencie, gdyż RFID niezawodnie identyfikuje formy do czekolady, oceniając równocześnie ich stan. W tym celu specjalnie stworzone przez nas do tego oprogramowanie, oparte o zastosowanie RFID, rejestruje czas przejazdu oraz częstotliwość procesów mycia i porównuje je z ustalonymi empirycznie wartościami granicznymi zużycia formy. Dzięki temu w każdej chwili będziesz znał stan swoich zasobów i będziesz mógł w porę wycofać zużyte formy z obiegu. Zarządzanie zasobami za pomocą RFID zapobiegnie powstawaniu wadliwych produktów i dostarczy Ci danych, które dodatkowo możesz analizować w celu efektywnego wykorzystania swoich środków produkcyjnych.


Kontrola produktów i procesu w rozlewniach

Zadbaj o efektywny i prawidłowy proces napełniania i postaw na naszą kurtynę pomiarową BLA. Kontroluje ona niezawodnie wysokość i średnicę butelek w pozycji ich napełniania. Kurtyna pomiarowa o wysokiej rozdzielczości ustala najpierw szerokość szyjki butelki a następnie porównuje ją z uprzednio zaprogramowanymi wartościami. W drugim kroku dobierany jest właściwy korek. Następna kurtyna pomiarowa sprawdza na podstawie wysokości butelki, czy korek został szczelnie nakręcony na butelkę. Dzięki temu zachowasz wysoki standard- zarówno przy kontroli produktu jak i kontroli procesu.


Weryfikacja danych i numerów seryjnych podczas procesu pakowania

Szczególnie przy pakowaniu wymagane jest szybkie tempo pracy. Data produkcji i przydatności łatwo psujących się produktów spożywczych oraz numery seryjne muszą być szybko i niezawodnie przyporządkowane. Odbywa się to za pomocą Vision Solutions marki Balluff. Dzięki rozpoznawaniu optycznemu będziesz mógł bezpiecznie weryfikować wszystkie popularne kody 1D oraz 2D.

Nasze rozwiązania do przemysłowego przetwarzania obrazu otwierają przed Tobą szerokie spektrum zastosowań. Dodatkową ich cechą jest intuicyjna obsługa. To sprawia, że są bardzo przyjazne dla użytkownika, a dzięki temu nadzwyczaj efektywne.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław