- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Idealne rozwiązanie
- Smart Automation and Monitoring System
- Rozwiązania dla spawalni
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
Zapewnienie jakości
Unikanie błędów w procesie produkcyjnym
Wymogi jakościowe dla producentów są od lat wysokie i ciągle rosną. Nie wystarcza już wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Oczekuje się, że produkty wysokiej jakości będą dostarczane "just in time" a przede wszystkim, iż poszczególne elementy będą docierać we właściwej kolejności. Poza tym proces produkcji powinien być przejrzysty dla wszystkich biorących w nim udział - jest to możliwe dzięki śledzeniu produktów w toku ich wytwarzania.
Ponieważ jakość jest stałą, podstawową wielkością w każdym procesie produkcyjnym, przebieg produkcji musi być ciągle usprawniany a wszyscy biorący w nim udział powinni przyczyniać się do zapewnienia jakości już na początku procesu.
W odpowiedzi na rosnące wymagania przemysłu Balluff stworzył system Poka Yoke, który poprzez kierunkowe zarządzanie błedami w trakcie procesu przyczynia się do jego optymalizacji.
Cała produkcja musi stać się przejrzysta tak, aby widoczny był każdy poszczególny krok. W zakresie zapobiegania błędom można w ten sposób odpowiednio wcześnie zidentyfikować typowe źródła błędów i podjąć odpowiednie środki zaradcze.
System Poka Yoke gwarantuje bezpieczeństwo produkcji, umożliwia szybkie wdrożenie działań korekcyjnych i błyskawiczne dostosowanie do zmiennych wymogów. Ta przejrzystość i elastyczność zapewniana jest przez odpowiednie czujniki.