- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Idealne rozwiązanie
- Smart Automation and Monitoring System
- Rozwiązania dla spawalni
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
Niezawodne wykrywanie pozycji tłoka
Nasze czujniki pola magnetycznego występują w wersjach do otoczeń, w których ciągle, często lub przez dłuższy czas obecne są wybuchowe pyły, gazy i opary - w skrócie: Do stref przeciwwybuchowych 0/20.
Te czujniki są proste w montażu. Wystarczy włożyć je od góry w rowki teowe lub też zamocować za pomocą odpowiednich kątowników mocujących na siłownikach okrągłych lub cięgłowych.
Za pomocą kabla szybko podłączysz każdy czujnik do odpowiedniego wzmacniacza separującego poza strefą zagrożoną wybuchem. Ponieważ kabel jest na stałe zalany w czujniku, bezpieczeństwo jednostki jest gwarantowane. Wzmacniacz z wyjściem przekaźnikowym służy jako złącze pomiędzy sygnałami elektrycznymi z obszaru zagrożonego wybuchem oraz bezpiecznego. Wzmacniacze separujące można nabyć również w firmie Balluff – co oznacza niezawodną jakość od jednego dostawcy.
- Dopuszczenia dla strefy 0 (1G) i 20 (1D)
- szybki i łatwy montaż od góry w rowku teowym, z mocowaniem zaciskowym
- Czujnik, kątownik mocujący oraz wzmacniacz separujący od jednego dostawcy