- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Idealne rozwiązanie
- Smart Automation and Monitoring System
- Rozwiązania dla spawalni
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
Niezawodna rejestracja pozycji
W firmie Balluff znajdziesz szeroką ofertę czujników indukcyjnych do pozycjonowania i rozpoznawania obiektów w strefach zagrożonych wybuchem. Do kontroli pozycji krańcowych na siłownikach hydraulicznych oraz do nadzorowania pozycji zaworów możesz dodatkowo dokonać wyboru spośród szerokiej gamy czujników odpornych na wysokie ciśnienia. Różnorodne wielkości obudów i gwintów pozwalają na integrację w prawie każdych warunkach montażowych.
Niektóre z czujników nadają się do obszarów, w których atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub bardzo często. Wymaga to czujników o specjalnych właściwościach pod względem bezpieczeństwa. Podczas gdy z reguły stosowane są tu czujniki samobezpieczne, które stanowią jedną jednostkę z odpowiednim wzmacniaczem separującym, w firmie Balluff dostępne są kompaktowe warianty, które nie wymagają dodatkowego wzmacniacza separującego, a mimo tego gwarantują wymagane bezpieczeństwo.
Do otoczenia, w którym niebezpieczeństwo wybuchu występuje od czasu do czasu lub bardzo rzadko, dostępne są wersje do różnych zakresów temperatur oraz warianty z pełnego metalu, aby optymalnie zrealizować Twoje wymagania.
- Dopuszczenia dla stref 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), oraz 20 (1D), 21 (2D) i 22 (3D)
- odporne na ciśnienia do 500 bar
- odporność na wysokie temperatury do 140°C
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- niewrażliwe na zanieczyszczenia
- odporne na zwarcia
- szeroka oferta typowych obudów czujników
- bezpieczna jednostka dzięki zastosowaniu dostępnych wzmacniaczy separujących i wariantów kabli
- warianty do zastosowania w strefach 0 i 20 bez wzmacniacza separującego