로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

제철 및 제련 산업

단일 소스의 보안 및 유연성

제철산업, 제련산업

자동차 산업, 항공, 우주, 에너지 생산, 건설 또는 의료 기술 분야에서도 철강은 중요한 역할을 합니다. 철강은 다양한 목적으로 사용 가능하며 까다로운 조건에서도 사용 할 수 있습니다. 내부식성, 낮은 중량, 뛰어난 연성 등의 성질을 그대로 구현함으로써 복잡한 공정의 성공을 보장하고 열악한 사용환경에서도 반복성을 보장합니다.

최적화된 품질관리와 동시에 효율적이고 신뢰성 있는 프로세스를 결합하려면 최상의 장비와 기계가 필요합니다. 최고의 솔루션은 발루프의 우수한 센서와 시스템과 네트워크 기술을 사용하는 것입니다. 고온, 충격, 진동에 강하며 열악한 환경에서도 최대 설비 가동시간과 기계 성능 극대화를 보장합니다.

코크스 설비 및 컨베이어 기구: 최적화된 스틸 생산의 첫 시작

완벽함: 제철소에서 우선순위는 연속적인 공정입니다. 초기 공정단계에서부터 까다로운 요구 조건을 만족시켜 드리겠습니다. 발루프는 코크스 플랜트 기계, 코크스 오븐 배터리 및 컨베이어 기구가 수행하는 각종 과정에 맞는 신뢰도 높은 솔루션을 제공합니다.

최대 100 ºC의 고온에서도 고내구성의 BTL magnetostrictive 선형 위치 센서는 작동을 합니다. Coking Plant에 재료를 투입하는 모든 움직임을 정확하게 제어합니다. 가스가 있는 환경에서 사용하기 적합하도록 Ex 보호 등급을 받은 위치 제어 시스템은 오븐 컨트롤러를 모니터합니다. 그리고 래리카(Larry Car), 푸셔카 그리고 코크스 오븐 배터리 내의 이송 수단의 위치를 추적하기 위한 목적으로 산업용 RFID 시스템을 제공하며 이로 인해 빠른 데이터 전송과 취합, 그리고 원거리에서 장비를 동작시킬 수 있습니다.


용광로와 전기로: 자기장과 고온에도 강함

제강공장 중 용광로와 아크로는 공정 안정성이 요구되는 곳입니다. 용광로는 24시간 연중무휴 가동을 하므로 지속적으로 냉각수 공급과 순환이 이루어져야 합니다.

공정 관련 주요 사항 : 절대적으로 안정적인 자기장 차단, 용광로에서 선철 생산 시 안정적인 가스 주입과 배출, 전기로에서 전극봉의 정확한 위치선정, 컨베이어 설비 제어. 모든 세부 사항에 집중해야 합니다.

발루프는 중요한 제어 기능을 수행합니다 : 압력센서로 수압과 공기압을 정확하게 측정, 선형 자기 위치 센서 또는 표준 근접 센서로 용광로 내부의 급기 및 배기 제어를 위한 판막 개방을 모니터링합니다. 자기장 근접 센서는 전기로 내부에 전극봉의 정확한 위치를 확인합니다.


연속 주조 설비: 다양한 형태로 사용할 수 있는 뛰어난 활용도

연속주조설비의 효율성이 높아지면 활용도도 향상됩니다. 연속주조설비는 강한 힘, 진동, 그리고 충격에도 제어 가능해야 합니다 : 슬래브와 빌릿을 운반해주는 워킹빔(walking-beam)에서는 물론 액상 금속의 균질성을 위한 금속 주형 운동에서도 문제가 없습니다. 전체 공정 모니터링은 필수입니다.

주형 파손을 미리 예방하고 , 제품의 품질을 향상시키며, 제품 다양화를 실현하게 해주는 투자할 가치가 충분한 솔루션입니다.

스틸의 품질은 연속주조단계에서 결정됩니다. 변형각도, 온도 및 시점에 따라 원하는 성질을 얻을 수 있습니다. 사용되는 기술에는 뛰어난 활용도와 최대의 신뢰성이 요구됩니다. 발루프 센서와 시스템은 안정적인 제품 품질과 다양한 제품 포맷에 적용할 수 있는 지속적인 공정을 보장합니다. 자동 포맷 설정으로 고객의 새로운 요구 사항에 바로 대응할 수 있습니다.


온간압연 및 강판 생산: 안정적인 공정지속을 위한 솔루션

열간압연 및 강판생산 시 강한 힘이 발생합니다. 열간압연, 냉간압연 그리고 절단하는 과정에서 충격, 진동 및 강한 힘으로 영행을 받습니다. 용수 냉각으로 롤링 스탠드에서 발생하는 습기도 견뎌내야 합니다.

예를 들어 검사가 동반되는 압연, 냉각 또는 최종 치수로 절단하는 경우 등. 용수 냉각으로 인해 롤링 스탠드에 발생하는 습기도 견뎌내야 합니다.

두꺼운 강판을 생산하려면 모든 공정 단계에 사용할 수 있는 고성능의 설비와 제어장치가 필요합니다. 발루프는 슬래브에서 코일에 이르는 다양한 작업 단계에 사용할 수 있는 뛰어난 제품을 판매합니다. 관련 제품으로는 필드 모듈, 온도 센서, 위치 센서, 산업용 RFID 시스템 및 비전 센서 등이 있습니다.


냉간 압연 및 표면 정제: 최종 가공 공정에서도 최대의 정밀성 발휘

완제품이 출하되기 전 용도에 맞게 최대한 가공됩니다 : 강판, 와이어 또는 레일형태로 압연되거나 표면 마감도 진행됩니다. 공정 과정에서 미세한 흠집이 발생하면 추후 제품 결함으로 이어집니다. 따라서 마감 공정은 시장 성공에서 필수 요소입니다.

발루프는 냉연 및 표면정제 공정에서 높은 정밀성을 제공합니다 : 댄서 롤, 와인더, 코팅 시스템 또는 품질 관리 과정에서 적용할 수 있는 고성능의 제품들을 제공합니다.

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry