로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

유체 기술

클래식한 용도에 사용 – 디지털 솔루션을 적용하여 IIoT 기능 사용 가능

발루프 유체 기술 솔루션

발루프는 유압식 및 공압식 시스템에 사용할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 온도, 유동, 레벨, 경로 등을 모니터링하고 지능형 피드백을 제공하는 다양한 기술 적용. 다양한 제품을 통해 공정 데이터 및 서비스 데이터를 제공합니다. 발루프는 클래식한 솔루션 사용 및 IIoT 기능이 필요한 용도 사용 시 고객이 필요한 서비스를 독자적으로 제공합니다.

지능형 유압장치는 모의 비행 장치 또는 사출 성형기 내부의 초고속 제어장치부터 지하에서의 극한 작업까지 매우 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 에너지 생산 시에는 세이프티가 중요합니다. 발루프 센서가 적용된 유압식 시스템은 풍력 발전기의 날개 조절장치의 내부 또는 발전기에 있는 증기 밸브 조절장치 내부의 안전을 보장합니다.

조립 및 자동화 기술과 관련하여 A에서 B로의 단순 이동 또는 부품을 잡고, 고정하고, 누르고, 압착할 때, 발루프 위치 센서가 장착된 공압식 드라이브 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 시스템의 장점은 간단한 토폴로지 구조, 작고 가벼운 디자인과 (특히 로봇 공학 분야에서 그리퍼 관련 고정 및 압착 작업 시 중요한) 뛰어난 에너지 효율성입니다.

유압장치 내부의 피스톤 위치와 밸브 위치 감지: 압력 범위 이내에서 사용 가능

발루프 고내압성 근접 센서는 스톱 위치 제어 또는 밸브 위치 모니터링과 관련된 유압장치의 위치 모니터링에 안성맞춤입니다. 압력 범위 이내에서 사용 가능하고, 센서가 견딜 수 있는 최대 압력은 500 bar입니다.

최대 온도 120 °C와 최대 스위칭 간격 2.5 mm 범위 이내에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 옵션 사양인 온도 출력은 실린더가 과열되지 않도록 보호합니다.

다용도로 사용할 수 있는 자계 센서를 구매하면 비 자성 실린더의 위치도 모니터링할 수 있습니다.


모든 타입의 유압 실린더에 사용할 수 있는 정확한 피드백 시스템: 정확한 위치 피드백으로 세이프티 강화

통합형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서가 장착된 유압식 드라이브는 매우 높은 신뢰도와 정확성이 요구되는 작업에 최적화된 제품입니다. 유압 실린더 내부에 직접 삽입되는 시스템은 피스톤 위치의 현재 값을 매우 정확하게 파악합니다.

다양한 인터페이스가 제공되므로 맞춤형 시스템을 선택할 수 있습니다. 또한 다양한 측정 길이(25~7500 mm)가 제공되므로 다용도로 사용할 수 있습니다.

발루프의 지능형 자계 위치 측정 시스템은 모든 타입의 비 자성 실린더에 사용할 수 있습니다. 절대형 위치 선정 시스템은 실린더 벽을 통해 현재 피스톤 위치를 지속적으로 정확하게 측정합니다. 설치가 빠르고, 홈 타입에 구애받지 않습니다.


독립형 유압식 콤팩트 드라이브: 뛰어난 에너지 효율성과 위치 결정 정밀도

최신형 유압식 콤팩트 드라이브(유압장치와 전자장치 통합 유닛)는 스마트함과 파워를 겸비한 제품입니다. 설치 비용과 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다. 축의 에너지 소비를 최대 80%까지 줄여줍니다.

콤팩트 드라이브는 폐쇄형 유체회로는 실린더, 펌프, 제어 블록, 저장기, 펌프용 서보 모터, 인터페이스가 장착된 컨트롤과 압력, 온도 및 경로 모니터링용 센서로 구성되어 있습니다.

콤팩트 드라이브의 폐쇄형 유체회로에 사용할 수 있는 피드백이 가능한 발루프 위치 측정 시스템을 구매하면 정확하게 위치를 파악할 수 있습니다. 콤팩트한 디자인의 압력 및 온도 측정용 지능형 센서도 구매할 수 있습니다. 이 센서는 현재 작동 상태를 알려줌으로써 선제적인 유지보수 작업을 실행할 수 있도록 해줍니다. 자립형 축은 드라이브에 설치되어 있는 데이터 인터페이스(필드버스, 이더넷, OPCUA 또는 IO-Link)를 통해 기계 제어장치 또는 클라우드와 직접 통신합니다.


지능형 공압식 드라이브: IO-Link는 완벽한 선형 피드백을 구현할 수 있도록 해줍니다.

스톱 위치 및 중간 위치 표시용 자계 센서는 비접촉 방식이라 마모가 발생하지 않고, 오래 전부터 공압식 자동화 분야의 표준 기술로 사용되고 있습니다. 공압식으로 작동하는 표준 액추에이터(실린더와 그리퍼 등) 내부 또는 특수한 공압 관련 적용 사례(나사, 유지보수 유닛, 모터, 텐셔너, 슬라이드 등)에서도 정확하게 현재 위치를 감지합니다.

자동화 기술 분야에서 디지털화가 확대됨에 따라 네트워킹이 가능한 지능형 공압식 액추에이터가 요구되고 있습니다. 액추에이터는 피스톤 이동 경로를 지속적으로 파악함으로써 자동화된 위치 설정이 가능해야 합니다. 또한 기존 공정 데이터를 통해 다양한 서비스 및 진단 정보를 수신할 수 있어야 합니다.

발루프의 자계 위치 측정 센서와 IO-Link가 적용된 센서는 이러한 기능을 지원합니다. 지능형 드라이브는 원하는 데이터를 전송하고 완벽한 선형 피드백을 지원합니다. 지능형 드라이브는 공압식 액추에이터를 최적의 IIoT 솔루션으로 만들어줌으로써 고객이 공압식 드라이브 기술의 디지털화에서 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다.



추가 정보

Downloads

  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
  • Industry brochure fluid power technology