지속적으로 안전하게 통신이 가능한 솔루션
용접 로봇은 이제 용접 프로세스의 필수 요소입니다. 그리퍼에 많은 센서와 액추에이터가 연결되어 있기 때문에 역동성이 제한될 수 있습니다. 발루프의 IO-Link 구성 요소를 사용하여 공간과 무게를 줄일 수 있습니다. 쉽게 설치 가능한 기존의 표준 산업용 케이블이 충분하기 때문에 다극 케이블을 설치할 필요가 없습니다. IO-Link는 실드 처리된 도체 없이도 스마트 장치에 장애가 발생하지 않도록 해줍니다.