스탬핑: 가동 중단 시간 및 설치 시간 최소화 및 운송 보장
누르는 동안 발생하는 높은 힘으로 인해 공구에만 부하가 가해지는 것은 아닙니다. 센서 또한 이러한 힘을 견뎌야 합니다. 발루프의 센서 및 액세서리는 높은 힘이 작용하는 상황에서도 안정적으로 작동합니다. 발루프의 견고한 구성 요소를 사용하여 설비의 가동 중단 시간을 최소화하고 비용을 절감할 수 있습니다.
장점: 끊임없이 증가하는 다양한 제품으로 인해 공구를 자주 변경하고, 이와 더불어 설비에 대한 복잡한 개조 작업도 필요합니다. 그러나 프레스 작업이 중단되면 많은 비용이 발생합니다. 발루프의 인덕티브 커플러는 비접촉식으로 신호와 에너지를 전달하여 공구 변경을 단순화시킵니다. 이를 통해 높은 유연성이 제공되고 마모가 방지됩니다. 잘못된 분류 작업은 센서/액추에이터 허브에 저장된 ID로 방지됩니다. IO-Link 센서의 경우, 매개변수 데이터가 IO-Link 마스터에 직접 저장되기 때문에 장치를 변경할 때 복잡하게 다시 매개변수화를 실시할 필요가 없습니다. 데이터는 장치에서 직접 전달됩니다. 따라서 다양한 제품의 증가와 더 작아지는 로트 규격에도 불구하고 프로세스가 효율적이고 유연하게 유지됩니다.
또한 역류 현상과 프레스 공구의 손상 방지를 위해서는 활송로 또는 공학벨트 컨베이어를 사용해서 천공 부품을 원활하게 운반해야 합니다. 이렇게 해야만 중단되지 않고, 빠른 생산 프로세스가 보장될 수 있습니다. 재료가 걸릴 경우 발루프의 광전자 센서와 근접 센서에서 신호를 전송하게 되므로, 천공 부품은 정확하고 효율적으로 운반됩니다.