로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

상태 모니터링

기계, 시스템, 프로세스의 상태를 지속적으로 모니터링하세요.

추측에서 벗어나 정확한 정보 제공

상태 모니터링 시스템과 그 구성 요소는 기계와 시스템을 효율적이고 문제 없이 작동하는 데 기여합니다. 단순한 추측에 의존할 필요 없이 현재 상태를 기반으로 정확한 정보를 바탕으로 미래의 의사 결정을 내릴 수 있기 때문입니다.

성능 향상
성능 향상
  • 플랜트 가용성 향상

  • 제품 및 프로세스 품질 향상

  • 시스템 서비스 수명 연장

  • 보다 효율적인 모니터링

비용 절감:
비용 절감:
  • 수리 비용 절감

  • 유지보수 및 서비스 감소

  • 예비 부품 재고 감소

프로세스 최적화:
프로세스 최적화:
  • 계획적이고 효율적인 유지보수

  • 손쉬운 부품 교체

  • 결함이 있는 센서의 간단한 식별

OEM으로서 고객에게 부가가치를 창출하세요:
OEM으로서 고객에게 부가가치를 창출하세요:
  • 유지보수 및 서비스 감소

  • 기계 품질 개선

센서를 사용하면 예기치 않은 다운타임으로 인한 생산 공정의 중단을 방지할 수 있습니다. 온도, 압력, 주입 레벨 센서와 같은 상태 모니터링 센서는 시스템 상태에 대한 데이터를 제공합니다. 이러한 데이터를 처리하면 기계 유지보수를 위한 귀중한 정보를 제공하고 예방적 유지보수를 가능하게 합니다.


상태 모니터링의 장점

상태 모니터링 시스템을 사용하면 개별 구성 요소의 마모나 센서 성능 저하와 같은 변화를 더 빨리 인식하고 기계 유지보수를 더 잘 조정할 수 있습니다.

이를 통해 유지보수 프로세스를 최적화하고 직원의 안전도 높일 수 있습니다. 또한 고장을 예측할 수 있으므로 생산 지연 및 관련 비용을 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

또한 상태 모니터링이 제공하는 포괄적인 정보와 데이터는 기계와 시스템에 대한 새로운 비즈니스 및 가격 모델을 도입할 수 있는 가능성을 열어줍니다.

더 많은 생산
관련 데이터는 기계, 프로세스 및 생산성 최적화를 위한 기반을 형성합니다.
다운타임 감소
고장이 발생하기 전에 조치를 취하면 유지보수 비용이 절감됩니다.
예측적 유지보수를 향한 첫걸음
유지보수는 계획되어 있고 계획할 수 있기 때문에 최적화됩니다.
직원의 안전
적절한 유지보수는 직원의 안전을 보장합니다.

발루프 컨디션 모니터링: 표준을 제시하는 포괄적인 포트폴리오

발루프는 IO-Link를 통해 효율적인 상태 모니터링을 위한 추가 데이터를 제공하는 센서부터 광범위한 분석 옵션과 평가 소프트웨어가 포함된 표준 시스템, 맞춤형 종합 솔루션에 이르기까지 기계 데이터를 효율적으로 분석할 수 있는 폭넓고 체계적인 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저는 평가 및 개념 수립부터 구현에 이르기까지 처음부터 올바른 파트너로서 상태 모니터링을 위한 여정을 함께할 것입니다.


고객은 매일 산업 생산에서 복잡한 문제를 해결합니다. 엔드레스하우저는 고객의 작업을 보다 쉽고 효율적으로 만들고자 합니다. 엔드레스하우저의 센서는 자동화 프로세스의 신뢰성을 높이고 상당한 개선을 추진하는 데 사용할 수 있는 기계에 대한 귀중한 데이터를 제공합니다. 고객은 간단한 시스템부터 복잡한 시스템에 이르기까지 수년 동안 발루프의 솔루션을 통해 혜택을 누려왔습니다. 또한 고객의 프로젝트 실현을 위해 기꺼이 지원해 드리겠습니다.

Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff


고객의 성공을 위한 엔드레스하우저의 기술

상태 감지, 분석, 진단:

발루프 스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)의 구성 요소는 거리 측정이나 물체 감지와 같은 본연의 기능 외에도 진동, 온도 또는 작동 시간에 대한 상태 데이터를 제공합니다. 가장 큰 장점은 통신 표준인 IO-Link를 통해 필요한 데이터를 표준화하여 어디서나 즉시 사용할 수 있다는 점입니다.

스마트 자동화 및 모니터링 시스템의 구성 요소 기능에 대해 자세히 알아보세요.

지능형 센서의 상태 모니터링 솔루션

발루프는 SAMS 컴포넌트 외에도 다기능 상태 모니터링 센서(BCM)를 제공합니다. 통합된 데이터 사전 처리 기능을 통해 예기치 않은 다운타임과 생산 공정의 중단을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 특수 알고리즘을 사용하면 다양한 네트워크 시스템을 통해 방대한 양의 데이터를 전송할 필요 없이 구름 베어링을 완벽하게 모니터링할 수 있습니다. 지능형 센서는 비용이 많이 드는 수동 검사를 자동화하는 데 사용할 수 있는 상태 데이터를 제공합니다.

  • 하나의 디바이스에서 진동, 온도, 습도, 기압 등 다양한 측정 변수 제공

  • 구성 가능한 데이터 사전 처리 기능을 갖춘 통합 평가 전자 장치

  • 시간 및 주파수 범위(FFT)에서 진동 모니터링을 위한 광범위한 알고리즘

  • IO-Link를 통한 빠른 연결 및 손쉬운 통합

  • 최대 24개의 서로 다른 프로세스 값의 여러 변수를 동시에 전송하기 위한 유연한 프로세스 데이터 구성

  • 센서 자체 모니터링 기능

  • 공간이 거의 필요 없는 컴팩트한 디자인으로 손쉬운 통합 - 레트로핏 솔루션으로도 사용 가능

상태 모니터링 툴킷(CMTK)

엔드레스하우저는 상태 모니터링 툴킷(CMTK)을 통해 기계 및 공정의 상태 모니터링을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 센서부터 데이터 수집 시스템, 시각화 소프트웨어까지 필요한 모든 것이 CMTK에 포함되어 있습니다. 모든 IO-Link 센서와의 호환성 및 직관적인 소프트웨어 덕분에 CMTK는 매우 유연하고 사용하기 쉽습니다. 따라서 요구 사항에 맞게 단 몇 분 만에 상태 모니터링 솔루션을 구현할 수 있습니다.



도움이 필요하신가요?

문의해 주세요 - 기꺼이 도와드리겠습니다!
지금 연락하기

Downloads

  • Industry brochure condition monitoring – continuously monitor the condition of machinery