- Minden Matrix Vision megoldás mostantól a Balluff márkanév alatt
- Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer
- Mostoha gyártási környezeti feltételek
- Megoldások a hegesztési környezetre
- Minőségbiztosítás
- A töltöttségi szint észlelése
- Robbanás elleni védelem
- Állapotfigyelés
- IO-Link - a legjobb megoldás
- Az intelligens gyártás megtervezői
- Miniatürizálás
A pozíció biztos visszajelzése
Számos alkalmazás követeli meg robbanásveszélyes területeken a pozíciómérő rendszerek használatát a pozíció megbízható visszajelzésére. Ilyenek például a szabályzó és zárószerelvények az olaj- és gázkitermelésben, a finomítóknál, valamint a petrolkémiai berendezésekben.
A Balluff kínálatában a 0. és 1. Ex-zónákhoz különféle rúd alakú magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők találhatók. Ezek nyomásálló tokozású kivitelben többféle teljesítmény profillal is elérhetők, pl. a gáz vagy por miatt veszélyes területekre. A 2. Ex-zónában használható változatokat is kínálunk, melyek robbanásveszélyes környezetekben is használhatók.
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszereink háza robusztus és nyomásálló tokozású. A BTL J-DEXC változat esetén az elektronikai modul egyszerűen és gyorsan cserélhető. Ezáltal a magas megbízhatóság és egyszerű szervizelés alapján minden változat megfelel az olaj- és gázipar igényeinek.
- IECEx, ATEX, NEC és számos egyéb nemzetközi tanúsítvány
- Tanúsítványok a 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), valamint a 20 (1D), 21 (2D) és 22 (3D) zónákhoz
- mérési tartomány 7620 mm-ig
- abszolút kimeneti jel akár 5 µm-es felbontásig
- 600 barig nyomásálló
- számos interfésszel kapható
- rövid háza révén helytakarékos
- gyors üzembe helyezés a jelgörbe beállításával