- Minden Matrix Vision megoldás mostantól a Balluff márkanév alatt
- Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer
- Mostoha gyártási környezeti feltételek
- Megoldások a hegesztési környezetre
- Minőségbiztosítás
- A töltöttségi szint észlelése
- Robbanás elleni védelem
- Állapotfigyelés
- IO-Link - a legjobb megoldás
- Az intelligens gyártás megtervezői
- Miniatürizálás
Minőségbiztosítás
Hibaelkerülés a gyártási folyamatban
A gyártókkal szembeni minőségi követelmények az évek során egyre magasabbra nőttek. Már nem elegendő kiváló minőségű terméket gyártani. Sokkal inkább elvárják, hogy a minőségi termékeket a megfelelő időben és az egyes összetevőket a megfelelő sorrendben szállítsák. Emellett a gyártás során a termékeket minden résztvevőnek transzparensen nyomon követhetővé kell tennie.
Mivel a minőség minden gyártási folyamatban tartós és alapvető jellemző, így a folyamatokat szünet nélkül javítani kell, és minden résztvevőnek már a folyamat elején részt kell vállalnia a minőségbiztosításból.
A folyamatba épített hibakeresési megoldások révén a hibák visszakövethetők. Az ilyen hibaelkerülési (pokajoke) megoldásokkal átalakítottuk termékeinket. Emellett olyan intézkedéseket is kell hozni, melyek lehetővé teszik a megváltozott körülményekhez való gyors hozzáigazodást.
A Balluff hibaelkerülési megoldása a problémás pontok azonosításával, a hibafelismerés implementálásával és az eltérések vezérlésével folyamatosan garantálja a minőséget.