Rendszerarchitektúra IO-Linkkel

Az IO-Link a folyamatok szüntelen javításánál alapfeltétel

Rendszerarchitektúra IO-Linkkel

Kezdetben szinte minden rendszer eléri a kitűzött célt. A tényleges teljesítményük azonban csak egy bizonyos idő múlva mérhető le. A hibaelkerülés számára fontos, hogy a rendszer egyszerűen bővíthető-e és kedvező áron át lehet-e építeni.
Ehhez a tervezési fázisban ki kell választani a megfelelő hálózati architektúrát, mely az ilyen kikötéseknek is megfelel.

A Balluff ezt a hálózati és rendszertechnikát a nyílt szabványú IO-Link segítségével kínálja.
A modulárisan bővíthető technológia lehetővé teszi további eszközök problémamentes integrálását. Emellett hibaelkerülési és nyomonkövetési megoldások megvalósítását is biztosítja – például RFID használatával. Ez a folyamatok szüntelen javításához elengedhetetlen.

Mivel egyes IO-Link-portok nyitva maradnak, a jövőbeli bővítéseket is egyszerűen és kedvező áron el lehet végezni. Előnyös még a Feldbustól való függetlenség is.
Az IO-Link minden szokványos vezérlési platformba integrálható.

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55