Robotok automatizálása
Egy egyszerű M12 csatlakozó elegendő
Profitáljon a minimális állásidőkből
A modern robotok sok érzékelőt igényelnek - elsősorban a robotkarban, ezek azonban nem lehetnek nagy súlyúak, hogy a robotkar dinamikus maradjon és minimális energiát fogyasszon. Tovább nehezíti a magas hatékonyságot a többpólusú kábelek drága és nehézkes elvezetése.
Az IO-link rendszernek köszönhetően minden ilyen nehézség már a múlté, ugyanis egyetlen M12 szabványos csatlakozó is elegendő a robot működésének - külön csatlakozó nélküli - biztosításához. Az E/A modul és a szelepsziget egyszerűen összekapcsolódik, a komplexitás csökken.
Gyors szerszámcsere megoldható induktív csatolók használatával, ezek ugyanis érintkezésmentesen egyidejűleg viszik át az adatokat és az energiát légrésen keresztül. A Plug-and-Play módszerrel az új szerszám gyorsan csatlakoztatható és az IO-link kommunikáción keresztül a vezérlésből automatikusan paraméterezhető. Már nem kell küzdenie kábelszakadás ellen, hanem profitáljon a magas fokú rugalmasságból és a minimális állásidőkből.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
-
Technical catalog – products for efficient automation