Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

IO-Link előnyei

Hatékony és költségtakarékos - az IO-Link előnyök

IO-Link előnyei

Az IO-Link kommunikációs interfész kézzelfogható előnyöket kínál: a gyors és költségtakarékos telepítéshez, valamint folyamatos diagnosztikát és az érzékelők gyors cseréjét. Ugyanis ezek központi helyről paraméterezhetők. Összességében ez nagyobb rugalmasságot eredményez, és növeli az automatizálás hatékonyságát.

Az IO-Link könnyen telepíthető

Az IO-Link-hez elegendő egy, az iparban szokásos három- vagy négyeres szabványos kábel. Az egységes szabványos interfész így gyorsan integrálható a terepi busz világába. Még a komplex eszközök is egyszerűen beköthetők. Különösen érdekes: Még drága árnyékolt kábelezés nélkül is garantált a digitális kommunikáció interferencia-mentessége. Eközben az analóg jeleket átalakítási veszteségek nélkül digitalizálja.

Az IO-Link növeli a gép rendelkezésre állását

Az IO-Link lehetővé teszi az érzékelők gyors és hibátlan cseréjét, és lerövidíti a rendszer üzembe vételéhez szükséges időt. Az állásidők jelentősen csökkenthetők, mivel egy kicserélt IO-Link érzékelő paraméterei az IO-Link masterről vagy a vezérlésből automatikusan beíródnak az új érzékelőbe. Az üzembe helyezések, formátumváltozások vagy receptváltások a vezérlés funkcionális moduljaiból központilag elvégezhetők. Ezzel időt takarít meg, és minimálisra csökkenti a hibapotenciált. További előnyök: Az IO-Link eszközök nem cserélhetők fel, mivel ezek automatikusan azonosítva vannak az IO-Linken keresztül.

Az IO-Link igényorientált karbantartást tesz lehetővé

A teljes folyamat folyamatos diagnosztikai adatai meghosszabbítják a karbantartási időintervallumokat, mivel az IO-Linken keresztüli automatikus utánaszabályzás miatt jelentősen ritkábban kell álló helyzetben tartani a berendezéseket és a gépeket. Ekkor egy előrelátó hibafelismerés is lehetséges. Ugyanis a folyamat teljes paraméterei folyamatosan jelennek meg a vezérlésben.

Az IO-Link hatékonyabbá teszi az üzemeltetést

Az IO-Link érzékelők a gépben közvetlenül a hatáshelyeken pozicionálhatók, mivel az érzékelő hozzáférhetősége már nem játszik szerepet. Ez folyamattechnikailag optimális. Az IO-Link érzékelők folyamat-ellenőrzése, paraméterezése és hibaanalízise most a vezérlésben történik. Így a gépek folyamatai időben optimalizálhatók. Kiegészítésképpen ki vannak zárva a jelkésleltetések és a jeltorzulások. Ugyanis a digitális adatátvitel gondoskodik a jelek magas minőségéről. Az IO-Linkkel kiterjedt alkalmazási követelmények realizálhatók. Ugyanis a szabványos bináris és analóg eszközök az IO-Link érzékelőkkel és aktorokkal egyidejűleg használhatók.

Az IO-Link nagy teljesítőképességű integrált hálózatot biztosít

A vezérlési koncepciók az IO-Linkkel együtt egyszerű és univerzális megoldásokat szolgáltatnak a nagy teljesítőképességű integrált hálózat számára úgyhogy Ön a csekély költségű univerzális interfésszel profitál, mégpedig rugalmasabban, mint valaha.

Az IO-Link a szabványunk

Az IO-Link előnyei nyilvánvalóak: könnyű telepítés, a gép nagyfokú rendelkezésre állása, igényorientált karbantartás, hatékony üzemeltetés és egy nagy teljesítőképességű integrált hálózat. Az ipari automatizálás elkötelezett partnereként a Balluff nemcsak a termékek és szolgáltatások rendkívül széles skáláját kínálja olyan eszközökből, mint az IO-Link masterek, IO-Link hubok és IO-Link érzékelők, hanem Önnel közösen megoldásokat fejleszt ki az ipari automatizálás területén, amelyek pontosan az Ön követelményeihez hangoltak és világszerte használhatók.

Példák

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55