- Minden Matrix Vision megoldás mostantól a Balluff márkanév alatt
- Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer
- Mostoha gyártási környezeti feltételek
- Megoldások a hegesztési környezetre
- Minőségbiztosítás
- A töltöttségi szint észlelése
- Robbanás elleni védelem
- Állapotfigyelés
- IO-Link - a legjobb megoldás
- Az intelligens gyártás megtervezői
- Miniatürizálás
A SAMS alkalmazási forgatókönyvei az iparban
A SAMS intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer sokféleképpen alkalmazható.
Digitális helyzetjelző a formátumváltásokhoz
A digitális helyzetjelző (DPI) az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) része, így a termékben számos kifinomult érzékelő található.
A Balluff DPI-vel gyorsan és biztonságosan megbirkózhat a termékek nagy választékával és az egyre csökkenő tételméretekkel. Ez azért van, mert a helyzetjelzőnk félautomata formátumbeállítást kínál Önnek egyértelmű kezelői útmutatással.
Optikai érzékelő az autógumi gyártásban
A gumiabroncs gyártása viszonylag piszkos környezet, amelyben gyakran van szükség tisztításra. A tisztítási folyamatok során fennáll a veszélye annak, hogy az érzékelők véletlenül elcsúsznak.
A SAMS esetében az érzékelő jelzi az elmozdulást és még azt is, hogy hány fokos az eltérés. Ez megkönnyíti az érzékelő helyes újrapozícionálását és így elkerülhető a selejtes termelés ( az OEE növekedés). Magának az érzékelőnek a szennyezettsége is kimutatható. Jelzi, hogy az érzékelő veszít a jel minőségéből és tisztításra szorul.
BIC a vezeték nélküli energiaátvitelhez
Az induktív csatolók számos alkalmazásban nélkülözhetetlenné váltak.
Az érintkezés nélküli adat- és energiaátvitelnek köszönhetően már régóta megelőzték a mechanikus csatlakozókat és csúszógyűrűket.
A SAMS csatlakozók intelligens funkcióival például a hőmérséklet is ellenőrizhető.
Induktív érzékelő a szerszámorsókon
A szerszámgépek orsóinál a legtöbb esetben nem, vagy csak kevés információ áll rendelkezésre az orsó aktuális állapotáról és a főbb adatokról.
A SAMS érzékelőkkel, amelyek érzékelik a megmunkálószerszám befeszítési állapotát, további információk olvashatók be a szerszámgépbe, például a befeszítési ciklusok száma, az orsó hőmérséklete és a rezgés.