- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Arrêt sûr des entraînements hydrauliques
Solution tout-en-un pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
Notre répartiteur de capteurs / actionneurs à séparation galvanique garantit la sécurité sur les axes et actionneurs pneumatiques et hydrauliques. Cette solution tout-en-un vous permet de raccorder aussi bien des capteurs que des actionneurs à un module. Le retour de position des vérins s'effectue par l'intermédiaire du segment de capteur.
En même temps, vous pouvez désactiver en toute sécurité le segment de l'actionneur via son circuit de sécurité commutable séparément, étant donné que le répartiteur d'E/S IO-Link est divisé en deux segments isolés électriquement. Pour couper la tension d'alimentation du segment d'actionneur en toute sécurité, vous avez besoin d'un dispositif de sécurité externe. Le module permet alors de mettre en œuvre des fonctions de sécurité jusqu'à SIL2 selon EN62061. Bon à savoir pour l'utilisation : Le boîtier métallique robuste en IP67 se prête également pour l'environnement particulièrement difficile.
Le diagnostic est facilité grâce à l'IO-Link et aux LED d'état. En outre, vous pouvez également surveiller de façon fiable la qualité des signaux IO-Link. Avec le module, vous pouvez utiliser jusqu'à huit entrées/sorties numériques. Si la connexion IO-Link est interrompue, les sorties prennent des états prédéfinis qui sont conservés jusqu'à ce que la connexion IO-Link soit rétablie. Cet état univoque de la machine vous permet de poursuivre la production directement sans avoir à effectuer une course de référence, et de gagner un temps précieux lorsque la connexion est rétablie.
La colonne de signalisation SmartLight intégrée au réseau IO-Link permet de visualiser clairement l'état actuel du vérin, de la pince ou du chariot.
(1) Système de commande relié avec un module Master IO-Link (2) Module Master IO-Link (3) Répartiteur de capteurs / actionneurs BNI IOL-355 (4) Alimentation en tension avec circuit de capteur / actionneur séparé (5) Relais de sécurité pour la coupure sûre du segment d'actionneur (6) Bloc-vanne (7) Actionneur hydraulique, p. ex. commande par vérin avec capteurs inductifs haute pression BHS pour la détection de position (8) Actionneurs pneumatiques, p. ex. vérins ou pinces avec capteurs magnétiques BMF (9) Colonne de signalisation SmartLight pour la visualisation de l'état du système