- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Industrie et sous-traitants automobiles
Nous vous proposons notre expérience de longue date et un partenariat compétent
Balluff est synonyme de capteurs, de solutions d'identification et de gestion de réseau, ainsi que de logiciels de haute qualité. Notre vaste portefeuille, notre savoir-faire approfondi en matière de développement et notre longue expérience dans l'industrie automobile ont fait de nous un fournisseur de solutions de premier plan dans tous les domaines de la construction automobile et pour tous les secteurs de sous-traitance.
Du premier emboutissage à la soudure, en passant par la peinture, le forgeage et le moulage jusqu'à l'assemblage final – nous connaissons les domaines jusque dans les moindres détails. Nous vous permettons d'assurer un contrôle qualité fiable et vous garantissons un processus sans faille – pendant la production et au-delà de la production et du montage. Parce que nous garantissons également que chaque produit fabriqué à l'extérieur, avec une qualité supérieure, est disponible au bon endroit et au bon moment. C'est ainsi que nous soutenons vos livraisons juste à temps.
Où que vous produisiez, vous pouvez compter sur notre partenariat. Nous sommes présents dans le monde entier. En outre, nos capteurs, systèmes, composants de gestion de réseau et de connectique sont homologués au plan international.
Intérieur de l'automobile: Une livraison juste à temps et prête à l'emploi
L'intérieur d'un véhicule de demain sera fortement influencé et modifié par les nouvelles mégatendances de la mobilité : L'électromobilité crée de nouvelles libertés de construction et de conception pour l'intérieur des véhicules. Et si la conduite autonome devient courante, d'autres utilisations s'ouvriront aux occupants, car il ne sera plus nécessaire de diriger la voiture. Ces nouvelles utilisations transformeraient l'intérieur en un espace d'expérience et pourraient devenir un élément distinctif des constructeurs automobiles. De nouveaux concepts de sièges sont en cours de conception et des surfaces intelligentes ainsi que des concepts d'habitacle innovants s'imposent progressivement.
Peu importe la manière dont ces tendances modifient vos installations de production, Balluff soutient votre production orientée vers l'avenir avec des produits durables. En tant que partenaire de longue date de l'industrie automobile, nous proposons des solutions et des logiciels de haute qualité pour vos usines en matière de capteurs, d'identification et de réseau. En outre, vous bénéficiez de notre vaste expérience, qui a fait pratiquement ses preuves dans tous les domaines de la production automobile. Faites confiance à notre expertise pour répondre aux attentes élevées de vos clients finaux en termes de qualité, de fiabilité et d'efficacité des processus et pour garantir une livraison en flux tendu.
Groupe motopropulseur
Le groupe motopropulseur détermine la qualité et la fiabilité d’un véhicule sur la route car c’est lui qui génère la puissance du véhicule. Il est d’autant plus important pour vous de garantir sa qualité dans la phase de production. Balluff vous permet d’y parvenir grâce à son expertise complète. Nos produits on été utilisés avec succès depuis des décennies partout où moteur, boîte de vitesses, transmission et essieux se combinent dans diverses configuration du groupe motopropulseur.
Fonderie
Dans les fonderies et les forges, charge thermique durable et températures maximales momentanées, ainsi que chocs et vibrations peuvent entraîner une réduction significative des performances, voire même une défaillance complète des capteurs.
Balluff propose des capteurs spécialement conçus pour les hautes températures. Ils sont aussi disponibles avec des accessoires spéciaux résistant à la chaleur. Nos produits sont testés «HALT» et, par conséquent, sont d’une très grande longévité. Cela nous permet de vous proposer des solutions durables et stables.
Elles minimisent le besoin en pièces de rechanges, raccourcissent les temps d’immobilisation et réduisent substantiellement vos coûts.
Atelier de presses
La fabrication dans un atelier de presses est un travail de précision et impose des exigences strictes aux installations et à la logistique. Des rouleaux pesant des tonnes sont découpés en plaques de tôle qui sont formées en pièces de carrosserie par des processus de formage hautement automatisés dans des lignes de presses imposantes. Différentes épaisseurs de tôle deviennent des châssis latéraux, des capots moteur, des portes, etc.
Les solutions de capteurs proposées par Balluff sont conçues pour des conditions de production extrêmement exigeantes. Celles-ci permettent un positionnement et un contrôle précis, ainsi qu’une identification fiable des matrices et des pièces à former. Vous pouvez utiliser nos produits dans le monde entier, ceux-ci ayant fait leurs preuves dans les ateliers de presses du monde entier.
Fabrication de carrosseries
Il n’est plus possible d’imaginer la fabrication de carrosseries sans les robots industriels. 24 heures sur 24, ces derniers assemblent par soudage, rivetage et collage, les différents composants des carrosseries brutes autoportantes – avec une précision et une fidélité de répétition maximales, ainsi qu’avec une fiabilité absolue.
Les solutions particulièrement robustes proposées par Balluff sont aussi absolument fiables. Spécialement adaptées pour la construction de carrosseries, ils sont insensibles aux projections de soudure, courants de soudage, champs magnétiques et températures élevées.
Atelier de peinture
Dans l’atelier de peinture, perfection et précision sont de rigueur – encore plus que dans d’autres stations. En effet, la peinture est déterminante pour l’apparence extérieure du véhicule. Dans le même temps, elle sert à protéger et à préserver la valeur du véhicule.
Il est par conséquent important pour vous de garantir des étapes de travail sans heurts et de grande qualité. Nos solutions vous permettent de maîtriser ces tâches avec brio. En effet, nos capteurs sont ultrarésistants aux températures et aux produits chimiques, si bien que vos robots peuvent appliquer parfaitement les cinq couches fonctionnelles à l’aide des pulvérisateurs électrostatiques à cloche haute vitesse – directement après que la carrosserie brute ait été nettoyée et dégraissée dans les bains de trempage.
Montage final
Pour venir à bout des processus complexes du montage final, vous trouverez chez nous les technologies de produits et les configurations adéquates. Par exemple pour la commande précise de mouvements, la journalisation de déroulements ou l’identification fiable.
Nous proposons des solutions de qualité supérieure, que nous adaptons parfaitement à vos exigences particulières – telles que la personnalisation de l’équipement et les options de motorisation des véhicules. Vous obtenez ainsi un système de classification fiable et des processus fiables lors de l’approvisionnement des pièces détachées. Vous complétez par ce biais les carrosseries brutes peintes avec les pièces rapportées nécessaires avec avec la bonne quantité et le bon type. Notre technologie vous permet d’exécuter parfaitement les commandes de vos clients lors du montage.
Industrie du pneumatique
Fiabilité élevée du processus à chaque étapeDownloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile