- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Industrie du plastique
Précision pour une haute disponibilité du système
Le plastique est le matériau du XXIe siècle. Son champ d'application est énorme et s'élargit de plus en plus grâce à de nouvelles compositions, de sorte que les exigences en matière de production et d'ingénierie mécanique augmentent. Balluff vous propose des solutions de capteurs et de systèmes performants avec une technologie de réseau et de connexion de haute qualité. Et donc les conditions idéales pour maîtriser en toute sécurité la diversité croissante. La qualité élevée de nos solutions permet des concepts de systèmes sophistiqués, favorise la disponibilité des machines et contribue à une utilisation efficace : que ce soit pour la manutention, le moulage par injection et le moulage par soufflage ou la technologie de connexion et d'assemblage.
Manutention des matériaux: Comment un processus optimal réussit
Assurez un processus optimal lors de la manipulation des matériaux et garantissez en permanence la pureté du plastique. Nos capteurs capacitifs et à ultrasons garantissent des niveaux de remplissage corrects. Et la RFID industrielle se charge du contrôle ciblé de tous les processus.
Cela garantit que les granules, les charges et les matériaux de renforcement sont transportés avec une précision extrême du silo à la station de tuyaux, du mélangeur à la presse à injecter. Dans les différentes lignes de production et dans chaque lot individuel. Ainsi, vous gérez le dosage exact de composés toujours nouveaux dans des compositions toujours nouvelles de manière rapide, précise et fiable. Dans le même temps, vous augmentez l'efficacité de l'alimentation, améliorez la qualité de la production et réduisez les plaintes. En effet, la RFID enregistre en permanence toutes les données relatives aux processus et aux produits. Cette documentation continue crée également une sécurité juridique.
Moulage par injection: Chaque détail sous contrôle
Vous savez que chaque étape du processus de moulage par injection de haute précision doit être parfaite. De l'injection de la matière à mouler aux mouvements de la vis jusqu'à l'éjection de la pièce moulée finie. Nos solutions de haute qualité vous permettent de contrôler de manière fiable tous les mouvements de la presse à injecter.
Nos systèmes de mesure de position inductifs permettent un remplissage rapide des moules et nos capteurs capacitifs vérifient l'exhaustivité. Les systèmes de mesure de position à codage magnétique assurent une fermeture en douceur du moule. Et des capteurs de pression robustes intégrés au vérin hydraulique garantissent la fermeture correcte des plateaux de serrage. Vous pouvez compter sur la haute répétabilité et la durabilité de notre technologie, qui a été optimisée par des tests de durée de vie accélérée (HALT). Grâce à une conception robuste, nous prolongeons les temps de fonctionnement et contribuons à la disponibilité du système. Car pour vous, la qualité est synonyme de précision. Et qui dit fiabilité dit efficacité économique.
Moulage par soufflage: Économique grâce à l'utilisation optimale des matériaux
Dans le domaine du moulage par soufflage, Balluff vous offre une grande précision pour une utilisation optimale des matériaux. Nous assurons l'extrusion exacte des tuyaux, permettant l'accumulation correcte de plusieurs couches de plastique.
Il est également possible de produire de manière fiable des récipients dont les parois intérieures sont résistantes aux acides, dont l'épaisseur est différente ou qui sont de différentes couleurs. Cette méthode est économique et garantit la qualité de produit souhaitée. En effet, seule la transformation exacte des différents matériaux permet de garantir que les réservoirs, les conteneurs ou les bouteilles, par exemple, présentent les propriétés requises.
Technologie d'assemblage: Toutes les coutures sont visibles en permanence
Le soudage par ultrasons et par vibration offre les meilleures conditions pour assembler en toute sécurité des matériaux identiques ou différents. Grâce à ces techniques de soudage, la résistance mécanique et l'étanchéité peuvent être gérées de manière optimale lors de l'assemblage des matériaux.
Afin de tester de manière fiable ces techniques d'assemblage de premier ordre, nous vous proposons des solutions sophistiquées. Cela vaut également pour les domaines sensibles tels que l'industrie alimentaire ou l'ingénierie médicale et électrique. Vous pouvez comparer en permanence tous les résultats au cours du processus. Des systèmes de mesure de déplacement ultra-rapides vous fournissent un retour d'information précis sur la position et des caméras industrielles polyvalentes prennent en charge le contrôle de la qualité visuelle. Soudures, tailles, distances, étapes de production - tout est visible. En outre, avec nos SmartCameras, vous bénéficiez d'une facilité d'utilisation exceptionnelle.
Automatisation et robotique: Réduire les coûts grâce à un réseau allégé
Les tâches d'automatisation assistées par des robots ne sont plus nécessairement associées à de nombreux travaux d'installation, de maintenance et de remplacement. Avec la transmission sans contact des signaux et de l'énergie par des coupleurs inductifs, vous pouvez en toute confiance laisser derrière vous l'usure et la rupture des câbles. En outre, l'utilisation de ces unités rapidement séparables vous rend très flexible.
Si vous utilisez également IO-Link, vous pouvez considérablement simplifier la topologie de votre réseau. Vous réduisez l'effort d'installation au minimum et bénéficiez d'une immunité aux interférences. Avec la norme de communication, vous intégrez tous les capteurs au niveau du bus de terrain. Et avec les dispositifs IO-Link, un diagnostic et un paramétrage cohérents sont possibles via le contrôleur. IO-Link vous offre une transparence jusqu'au dernier mètre et réduit le nombre d'appareils. Pour une structure de réseau allégée, il suffit de connecter vos appareils IO-Link avec un module de réseau IO-Link et de regrouper les signaux. Cela vous permet également de bénéficier d'énormes économies de temps et d'argent. Le portefeuille IO-Link de Balluff, avec ses capteurs intelligents, ses modules de réseau et d'E/S, vous offre une sélection inégalée pour cette efficacité.