Güvenilir Pozisyon Algılama
Balluff'ta patlama tehlikesi altındaki alanlarda pozisyonlama ve nesne algılama için geniş ürün yelpazesine sahip indüktif sensörler portföyümüze erişebilirsiniz. Hidrolik silindirlerde hareket sonu ve valf pozisyonunu izleme için, yüksek basınç dereceli sensör ürünleri arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli dış gövde ve diş boyutlarımız neredeyse tüm kurulum senaryolarına uygundur.
Patlayıcı bir atmosferin sürekli veya çok sık olduğu alanlarda, özel emniyet özelliklerine sahip sensörler sunuyoruz. Kendinden güvenli sensörler genellikle bu uygulamalarda uygun izolasyon kuvvetlendiricileriyle birlikte güvenli bir ünite oluşturmak için kullanılmasına rağmen, ilave bir amplifikatör gerektirmeden gerekli emniyeti sağlayan kompakt versiyonlar da sunuyoruz.
Sadece ara sıra ya da nadir patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, çeşitli sıcaklık aralıkları için versiyonlar ve uygulamanız için en uygun çözümü sağlamak için tam metal versiyonlar sunuyoruz.
- 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G) ve ayrıca 20 (1D), 21 (2D) ve 22 (3D) bölgeleri için onaylar
- 500 bar'a kadar basınç
- 140 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
- Kısa devre korumalıdır
- Çok çeşitli dış gövdeleri ile ortak sensör yelpazesi
- Mevcut izolasyon kuvvetlendiricileri ve kablo versiyonlarını kullanımda güvenli ünite
- İzolasyon amplifikatörü olmayan 0 ve 20 bölgelerinde kullanım için versiyonlar