Akıllı Üretim Mimarisi

Geleceğin fabrikasına adım adım

Akıllı Üretim Mimarisi

Balluff'un akıllı çözümleri ile geleceğin fabrikasının temelini atmış olursunuz. Balluff, akıllı üretimi - akıllı imalatı- adım adım uygulamanıza yardımcı olur ve profesyonel olarak bu dijital dünyaya eşlik eder.

Geleceğin fabrikasının temeli, makinelerden ve üretim hattından veri ileten ve daha sonraki işlemler için merkezi konumlar da dahil olmak üzere, ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanılabilir hale getiren akıllı iletişimdir. Ortaya çıkan bilgiler, sensör, makine ve sistem performansını izlemek ve yaklaşan arızaları gelmeden önce, tüm üretim seviyelerinde ve hatta bulut üzerinden tesisler arasında tanımlamak için kullanılabilir. Bu, daha fazla esneklik, yüksek verimlilik ve gelişmiş üretkenlik sağlar.

Dijital iletişim standardı IO-Link ile size çözüm sunuyoruz. IO-Link'in bağlanması kolaydır, parazitsiz dijital sinyaller kullanır ve verileri çift yönlü olarak iletir. IO-Link üzerinden akıllı iletişim, Nesnelerin Endüstriyel İnterneti'ne (IIoT) girmenizi kolaylaştırır.

IO-Link üzerinden akıllı iletişim tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak bilgili destek ve izlenebilirlik yoluyla kapsamlı şeffaflık sağlıyoruz. Otomatik varlık yönetimi, verimli robot sistemleri ve güvenilir durum izlemeye yardımcı oluyoruz.

Çözümlerimizle makinelerin kullanılabilirliğini artırabilir, duruş sürelerini en aza indirebilir ve ürün kalitesini sağlayabilirsiniz. Optimum üretim sürecini mümkün kılar ve Akıllı Fabrika'da modern, esnek üretim için rotayı belirler. Bağlanın.

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.