Üretim ve süreç hatalarının tanımlanması
Tanımlama çözümleri yüksek verimliliği destekler
Üretim ve işleme hatalarının mümkün olan en erken zamanda tanımlanması, yüksek verimlilik için gereklidir. Üretim veya paketleme işlemi sırasında sürekli kontroller burada önemlidir. Kayıp partileri önler ve maliyetlerinizi düşürürler.
Sürekli kontroller, kalite standartlarını karşılamayan ürünlerin dolum, paketleme veya nakliye kadar yapılmasını engeller. Aksine, ürünler geliştirilebilir veya atılabilir. Bir geri çağırma işlemi başlatmanız gerekmeyecek ve görüntünüzün zarar görmesini önleyeceksiniz.
Balluff'tan alabileceğiniz kalite güvencesi geliştirmeleri, ürünlerinizi ve süreçlerinizi güvenilir bir şekilde izleyen çok çeşitli çözümlerden oluşur. İhtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Örneğin, RFID sistemlerimiz hammadde dağıtımından işleme ve paketlemeye kadar tüm süreç zinciri boyunca sürekli izlenebilirlik sağlar ve tüketiciye kadar. Bunu yapmak için, size HF (yüksek frekans) ve UHF (ultra yüksek frekans) kullanan çok çeşitli veri taşıyıcıları, okuma / yazma kafaları ve işlemci birimleri sunuyoruz. Görüntü işleme ürünlerimiz başka bir çözüm sunuyor. Endüstriyel görüntü işleme ile yüksek ürün kalitesi sağlayabilir ve gıda güvenliğini garanti edebilirsiniz. Hem endüstriyel hem de Akıllı Kameralar olan kameralarımız üretim ve işleme hatalarını kesin olarak tanımlar. BVS Kokpit yazılımı kullanıcı dostu, çok yönlü ve güvenilir bir görüntü işleme programıdır. Balluff SmartCamera'ları ve endüstriyel kameraları SmartVision kontrolör veya tesisinizde Gencam ile uyumlu herhangi bir makine görüş sistemi ile sezgisel olarak yapılandırmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanır.
Ürün ve proses kontrolü için çözümler
İzlenebilirlik sayesinde ürün kalitesini ve sürecini optimize edin
Kullanılan tüm malzemelerin yanı sıra tüm üretim aşamalarını izlemek istiyorsanız, otomatik kontrol sistemleri idealdir. Bir RFID sistemi tüm verileri kaydedip belgeleyebilir ve her üretim adımının ve kullanılan her malzemenin izlenebilir olmasını sağlayabilir. Bu bilgiler gerçek zamanlı olarak sizin için kullanılabilir, böylece düzeltmeler gerekirse işlem sırasında yapılabilir. RFID kapsamlı şeffaflık sağlar, böylece mükemmel ürün kalitesi elde edebilir ve süreçlerinizi aynı anda optimize edebilirsiniz.
Ham maddelerin doğru tahsisi
Doğru bir şekilde tahsis edildiklerinden emin olmak için, hammaddeler teslim edilmeden önce tanımlanmalı ve kaydedilmelidir. Bu, hammaddelerde bulunan PDF417 kodları kullanılarak yapılabilir. Bu kodlar farklı konumlarda olduğundan ve genellikle aynı yükseklikte konumlanmadığından, sabit okuyucular çok kullanışlı değildir.
Öte yandan, BVS HS-P el tipi tarayıcılarımız bu kodları bulundukları her yerden kolayca taramanızı sağlar. Belgelerden, plastik etiketlerden, devre kartlarından ve metal parçalardan tüm yaygın 1D, 2D ve yığınlı barkodları okuyabilirler. Bu sağlam okuyucular ergonomiktir ve size son derece yüksek bir okuma performansı sağlar.
Varlık izleme ile kalite güvencesi
Çikolata üretimi sırasında, çikolata kalıplarının kullanım sırasında sağlam kalmasını sağlamak için, RFID'yi kontrol etmek ve ideal zamanda değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bunun nedeni, RFID'in çikolata kalıplarınızı güvenilir bir şekilde tanımlamasıdır, böylece durumlarını aynı anda değerlendirebilirsiniz. Bu amaç için geliştirilen ur RFID destekli yazılım çözümü olan Mold-ID sistemi, yıkama işlemlerinin işlem hacmini ve sıklığını kaydeder ve bunları kalıp aşınması için ampirik olarak belirlenen sınır değerlerle karşılaştırır. Bu şekilde, seçtiğinizde varlıklarınızın durumunu öğrenebilir ve yıpranmış kalıpları dolaşımdan kaldırabilirsiniz. RFID ile varlık yönetimi üretim reddini önler ve işletim malzemelerinizin verimli kullanımı için değerlendirebileceğiniz veriler sağlar.
Dolum tesislerinde ürün ve proses kontrolü
BLA ışık dizinini kullanarak verimli ve hatasız bir doldurma işlemi sağlayın. Doldurma tesisinizdeki şişelerin yüksekliğini ve çapını güvenilir bir şekilde izler. İlk olarak, yüksek çözünürlüklü ışık dizisi, şişe boynunun genişliğini, öğretilen veya ayarlanan değerlerle karşılaştırarak algılar. İkinci olarak, doğru kapak kontrol edilir. Daha sonra başka bir ışık dizisi, kapağın şişe yüksekliğine bağlı olarak şişenin üzerinde durup durmadığını kontrol eder. Sonuç olarak, hem ürün doğrulaması hem de süreç kontrolü açısından güvenli taraftasınız.
Paketleme işlemindeki verileri ve seri numaralarını doğrulayın
Hız, özellikle ambalaj söz konusu olduğunda oyunun adıdır. Bozulabilir gıda maddelerinin üretim ve son kullanma tarihleri, seri numaralarına ek olarak, hızlı ve güvenilir bir şekilde tayin edilmelidir. Balluff'un vizyon çözümleri tüm bunları mümkün kılar. Görsel tanımlama sayesinde, tüm tipik 1D ve 2D barkodları ve tüm yığın kodlarını güvenilir bir şekilde doğrulayabilirsiniz. Endüstriyel görüntü işleme çözümlerimiz sizin için çok çeşitli uygulamalar açar. Ayrıca, bunları sezgisel olarak çalıştırabilirsiniz. Bu, onları son derece kullanıcı dostu ve sonuç olarak son derece verimli hale getirir.