Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område

Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område

Det självhäftande, kapacitiva givarhuvudet passar utmärkt för kontinuerlig, beröringsfri nivådetektering genom ytterväggar på behållare och rör och har ett brett mätområde. Givarhuvudet är flexibelt och går att skära till önskad längd. Tack vare den självhäftande ytan sätter du snabbt och lätt fast givarhuvudet på behållaren, utan ytterligare verktyg eller tillbehör. Genom att komplettera med separata förstärkare möjliggörs kontinuerlig nivådetektering, såväl analogt som via IO-Link. Det gör att du med en givare kan känna av när ett min.- eller max.värde överskrids. Samtidigt kan du genomföra nivåmätning i hela området med hjälp av givaren.

Särskilda egenskaper

  • kontinuerlig mätning
  • beröringsfri
  • kan skäras till efter behov (min. 108 mm)
  • stort mätområde upp till 850 mm
  • flexibel givaryta
  • många olika inställningsmöjligheter med analogkomfort- eller IO-Link-förstärkare

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630