Architects of Smart Manufacturing

Steg för steg mot framtidens fabrik

Architects of Smart Manufacturing

Med smarta lösningar från Balluff lägger du grunden för framtidens fabrik. Med Balluff implementerar du den intelligenta tillverkningen – så kallad Smart Manufacturing – steg för steg. Vi finns som ett professionellt stöd vid din sida in i denna digitala värld.

Hörnstenen i framtidens fabrik är smart kommunikation som överför data från maskiner och produktionslinjen till centrala ställen för vidare bearbetning. Den på så vis framtagna informationen kan användas på alla produktionsnivåer och via molntjänster till och med i flera fabriker. Detta möjliggör maximal flexibilitet, det ger hög effektivitet och kan bidra till en utomordentlig produktivitet. Med den digitala kommunikationsstandarden IO-Link öppnar vi upp för detta. IO-Link är enkel, störningssäker och överför data bidirektionellt. Med den intelligenta kommunikationen via IO-Link kommer du lätt igång med Industrial Internet of Things (IIoT).

Vi finns vid din sida, vare sig det gäller smart kommunikation via IO-Link eller omfattande transparens genom spårbarhet. Vi garanterar dig en automatiserad resurshantering, effektiva robotsystem och en tillförlitlig tillståndsövervakning.

Med våra lösningar ökar du maskiners tillgänglighet, minimerar stilleståndstider och säkrar produktkvaliteten. Lösningarna möjliggör en optimal tillverkningsprocess och anger riktningen för den moderna, flexibla produktionen i en Smart Factory. Ta reda på mer.

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630