- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
Automatiserad avkänning av data
Ökar produktkvaliteten, optimerar processen
När det handlar om detaljspårning inom automationen finns det inget alternativ till RFID. Det självstyrande systemet känner nämligen av och dokumenterar all data i realtid. Det hjälper dig förstå varje enskilt produktionssteg, varje använt material och varje bränsle så att korrigeringar kan ske under pågående drift. Genom denna omfattande transparens skapar RFID förutsättningar för processoptimering och garanterar samtidigt en hög produktkvalitet.
Vår robusta processor BIS V står för snabb dataöverföring, korta cykeltider och en hög datasäkerhet i alla tillämpningar. Detta gör att du kan variera och använda de olika RFID-teknikerna LF, HF och UHF. Därför är en typ av processor, vars uppgift du alltid vill lösa, tillräcklig. För industrioberoende tillämpning kommer denna högpresterande processor med utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet självklart även med bussystem som fungerar världen över.
BIS V erbjuder fyra portar som kan konfigureras oberoende av varandra och gör det möjligt för dig att använda upp till fyra skriv-/läshuvuden samtidigt. Dessutom kan du ansluta IO-Link-kompatibla givare och ställdon eller en ingångshubb med upp till 16 givare till den integrerade IO-Link-masterporten. Därigenom kan du slå ihop givardata på ett smidigt sätt i vilken nätverksteknik som helst. På så sätt förenklar du din nätverksstruktur och sparar in på både tid och kostnader.
Alternativt kan du även använda IO-Link-ID-system. Eftersom det är så enkelt att ansluta en givare till IO-Link-mastern krävs det ingen processor. Sammanfattningsvis gör IO-Link detaljspårningen mer ekonomisk.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas