Modulära styrkoncept med IO-Link

IO-Link – USB inom industriautomation

Modulära styrkoncept med IO-Link

Det universella gränssnittet IO-Link med eget protokoll och egen IO-Link-master revolutionerar industriautomationen på samma sätt som USB-anslutningen revolutionerade datorvärlden. Precis som alla USB-kompatibla enheter kan anslutas till alla USB-portar, kan alla IO-Link-enheter användas ihop med alla IO-Link-master: IO-Link är på så sätt, precis som USB-anslutningen, ett standardiserat gränssnitt för alla enheter med enkel installation och fullt funktionsomfång. Det gör kommunikationsstandarden med sitt IO-Link-protokoll till en teknik som skapar möjligheter inom uppkopplad och intelligent produktion och till en viktig byggsten för framtidens industri.

Från parallell kabeldragning till fältbussprotokoll

När parallell kabeldragning ersattes av fältbussar gjordes ett enormt framsteg inom industriautomationen. Fältbussprotokollet övervann de höga installationskostnaderna med dyr kopparkabel. Och minskade kostnaderna betydligt. Å ena sidan kräver fältbussarna kortare arbetstid, medan en busskabel ersätter flera parallella kablar och därmed minskar antalet trådar som behövs. Det sparar också material och plats. Å andra sidan förbinder busskabeln komponenter på olika nivåer och gör det möjligt att ha en anläggning utan kopplingsskåp.

Fallgropar med fältbussprotokoll

Men även fältbusskablar har sina brister även om protokollet inte längre är elektriskt och tiden för kabeldragning har minskat flera gånger om: Fältbusskablar har en låg signalnivå, är känsliga för störningar, är inte särskilt böjliga och är dyra p.g.a sin skärmning.

IO-Link: enkelt och flexibelt

Fältbussprotokollens svagheter är ett minne blott tack vare IO-Link. Till IO-Link-systemet hör en IO-Link-master och en eller flera IO-Link-enheter samt givare eller ställdon. IO-Link-mastern är gränssnittet till styrsystemet (PLC) och tar över kommunikationen med de anslutna IO-Link-enheterna. Gränssnittet använder sig av oskärmade tre- eller fyrtrådiga industrikablar av standardtyp. De är mycket flexibla och kan böjas flera gånger. Normal används tre ledare för kommunikationen mellan enheterna och IO-Link-mastern, och för att tillföra matningsspänningen. Dessa är lätta att koppla in, väldigt kostnadseffektiva och har standardiserade anslutningar med M5-, M8- eller M12-kontakter.

IO-Link: universellt och intelligent

I och med det universella IO-Link-protokollet kan du falla tillbaka på en etablerad standard för att ansluta olika enheter enkelt och intelligent. Processövervakning, konfigurering och felanalyser från IO-Link-enheterna sker i styrenheten. Balluffs IO-Link garanterar därmed ett ytterst flexibelt styrkoncept och kommunikation från enheter på olika nivåer. Tack vare att IO-Link är så mångsidigt, enkelt och kraftfullt kan det betecknas som ett universalgränssnitt – USB – inom automation.

Parallell konfiguration av olika enheter

Tack vare direkt åtkomst till alla IO-Link-enheter i nätverket via UDP (User Datagram Protocol) kan man konfigurera olika enheter parallellt i samma nätverk. Genom Multi Window-funktionen i Device Manager-programvaran kan olika enheter konfigureras och diagnostiseras samtidigt. Med den här programvaran kan du göra IO-anläggningstest och parameterinställningar utan PLC, vilket innebär att anläggningen kan tas i drift betydligt snabbare. Process-, parameter- och diagnosdata kan transporteras parallellt med PLC-kommunikationen utan att påverka processcykeln för PLC. Kommunikationen sker konstant med alla IO-Link-enheter i nätverket. IO-Link Device Manager kan användas för alla Profinet- och Ethernet/IP-mastermoduler från Balluff.

Vi talar IO-Link

Det breda utbudet av IO-Link-produkter från Balluff omfattar givare med olika funktionsprinciper och ett oslagbart sortiment av nätverks- och anslutningsteknik. Därmed stöder Balluffs IO-Link alla vanliga fältbussprotokoll: Med fältbussystem som Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link och EtherCAT snackar vi IO-Link på alla områden – för snabb driftsättning, optimala processförlopp, goda anslutningsmöjligheter liksom största möjliga planeringssäkerhet i kombination med större flexibilitet för det önskade styrkonceptet. Våra IO-Link-lösningar är anpassade helt efter dina krav.

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630