- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Tillförlitlig detektering av kolvposition
Våra magnetfältsgivare ger dig utföranden för miljöer där det ständigt, ofta eller långvarigt förekommer explosiv damm-, gas- och ångbildning, med andra ord för Ex-klassat område 0/20.
Dessa givare är enkla att montera. De förs in ovanifrån i T-spåret eller sätts fast med lämpligt vinkeljärn, även på rund-och dragstångscylindrar.
Med en kabel ansluter du varje givare snabbt och bekvämt till passande frånskiljarförstärkare utanför Ex-klassat område. Eftersom kabeln är fastgjuten i givaren garanteras en säker enhet. Förstärkaren med reläutgång fungerar också som gränssnitt mellan elsignaler från det explosionsfarliga området och det säkra området. Frånskiljarförstärkaren hittar du också hos Balluff – tillförlitlig kvalitet från samma leverantör.
- godkännanden för zon 0 (1G) och 20 (1D)
- monteras snabbt och enkelt ovanifrån i T-spår, med fästklämma
- givare, vinkeljärn och frånskiljarförstärkare – allt från samma leverantör