Smart Communication

IO-Link – grunden för intelligent tillverkning

Smart Communication

Den intelligenta kombinationen av industriella nätverk och den bidirektionella kommunikationsstandarden IO-Link är bästa vägen till en allt snabbare, flexiblare, effektivare och mer omställbar produktion.

IO-Link integrerar inte bara alla givare på fältbussnivå utan möjliggör även slimmade kabeldragnings- och systemkoncept, där till och med analoga signaler kan överföras helt störningsfritt via digitalisering. Vi erbjuder dig en kraftfull infrastruktur för tillförlitlig hantering av växande datamängder. Denna infrastruktur transporterar din data genom hela tillverkningsprocessen och utgör det första steget i implementeringen av trådlös kommunikation från givaren ända till internet.

Bästa förutsättningar för IO-Link att utmärka sig som möjliggörare av IIoT. Den smarta kommunikationen är nämligen oumbärlig för framtidens fabrik.

Applikationsexempel

(1) Central övervakning och processtekniskt optimal placering av givare
Genom IO-Link kan du placera givarna direkt där arbetet utförs i maskinen, eftersom givarnas tillgänglighet inte längre spelar någon roll. Processövervakning, konfigurering och felanalyser från IO-Link-enheterna sker nu i styrenheten. På så sätt tidsoptimeras maskindriften. Dessutom elimineras signalfördröjningar och signalförvrängningar på ett tillförlitligt sätt. Den digitala dataöverföringen säkerställer en hög signalkvalitet.


(2) Komprimera data och spara IP-adresser
Med IO-Link behöver du endast en nod-/IP-adress för att överföra data från upp till 496 in-/utgångar. Genom att komprimera data sparar man värdefulla adresser och minimerar kritiska installationer. Här sätter in-/utgångshubben med IO-Link och utökningsport standarden. I kombination med IO-Link-mastern erbjuder den helt nya möjligheter när det gäller decentraliserad utbyggnad av din nätverkstopologi. Till den här porten kan du nämligen enkelt ansluta ventilterminalkontakter eller ytterligare en IO-Link-hubb: Plug-and-Play räcker. Ytterligare in-/utgångar behandlas på det viset – utan flera master.


(3) Snabbt givarbyte och omedelbar driftsättning
IO-Link möjliggör snabbt och felsäkert givarbyte och omedelbar driftsättning. Du kan minska stilleståndstider avsevärt eftersom parametrarna för en utbytt IO-Link-givare automatiskt skrivs över från IO-Link-mastern eller styrenheten till den nya givaren. Driftsättning, formatändringar eller uppdragsbyten kan skötas centralt från styrningens funktionsmodul. Därmed sparar du tid och minskar risken för fel. Ytterligare fördelar: IO-Link-enheter kan inte förväxlas eftersom de identifieras automatiskt via IO-Link.

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630