- Všetky riešenia Matrix Vision odteraz pod značkou Balluff
- IO-Link – kráľovská cesta
- Smart Automation and Monitoring System SAMS
- Monitorovanie stavu
- Architects of Smart Manufacturing
- Riešenia pre prostredie zvárania
- Snímanie výšky hladiny
- Ochrana proti výbuchom
- Zabezpečenie kvality
- Miniaturizácia
- Drsné výrobné podmienky
- Snímanie veľkej oblasti kapacitnou snímacou hlavou
- Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a presné aj pri pretlaku
- Kontrola výšok hladín v nemagnetických zásobníkoch magnetostrikčnými snímačmi na meranie pozície
- Hladinová sonda BTL na dodržanie najvyšších hygienických štandardov
- Snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach hydrostatickými tlakovými snímačmi
Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a presné aj pri pretlaku
Ultrazvukové snímače BUS M30E2 Balluff sú chemicky odolné a merajú výšky hladín presne a bezdotykovo. A to nielen pri normálnom tlaku, ale aj v nádržiach a zásobníkoch s pretlakom 6 barov. Tlakotesná montáž do nádrže je veľmi jednoduchá vďaka závitovej prírube 1". Ďalšia výhoda: Vďaka kombinácii spínacieho a analógového výstupu sa dá súčasne vykonávať meranie hladiny a zabezpečiť ochrana pred pretečením.
Parametre
- Ochrana pred agresívnymi médiami vďaka membráne PTFE
- Bezdotykové meranie
- Prevádzkový spínací interval 1,3 m, medzný spínací interval 5 m
- Vďaka softvérovému filtru umožňujú použitie v zásobníkoch plnených zhora alebo v zásobníkoch s miešacím zariadením
- Kvalitné teleso z ušľachtilej ocele na použitie v potravinárskom priemysle
- Procesné pripojenie G1
- Spínací a analógový výstup v jednom snímači alebo variant s 2 spínacími výstupmi PNP
- Jednoduché nastavenie pomocou digitálneho displeja
- Stupeň ochrany IP67