Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Drsné výrobné podmienky

Maximálna spoľahlivosť v extrémnom priemyselnom prostredí

Drsné výrobné podmienky

V priemyselnom prostredí panujú často sťažené podmienky: Vysoké teploty, rozstrek pri zváraní a striekajúci kov alebo odletujúce iskry, nárazy alebo agresívne chladiace kvapaliny a mazadlá výrazne zaťažujú použitú senzoriku. Naprieč všetkými odvetviami sa preto uplatňujú vysoké technické nároky. Snímače spol. Balluff sú robené presne na tieto náročné použitia.

Extrémna odolnosť: Snímače Balluff sa trvalo skúšajú testom veľmi zrýchlenej životnosti – Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) – v našom vlastnom akreditovanom laboratóriu a už počas vývoja sa optimalizujú pre náročné podmienky použitia. Naše snímače s mimoriadne dlhou životnosťou predlžujú vašu životnosť, zaisťujú maximálnu dostupnosť zariadení a prispievajú tak k zníženiu nákladov.

Všestranné použitie: Spol. Balluff vám ponúka široké spektrum snímačov do priemyselného prostredia s káblami, ktoré sú vhodné na konkrétne použitie a s vhodným príslušenstvom. V závislosti od vyhotovenia sú naše komponenty odolné proti teplotám, nárazom a agresívnym médiám. Pre vás to znamená maximálnu flexibilitu pri použití v najrôznejších aplikáciách.

Osvedčenia pre celý svet: Naše snímače disponujú medzinárodnými osvedčeniami a sú dostupné celosvetovo. Okrem toho vám po celom svete ponúkame našu rozsiahlu podporu. Vrátane osobného poradenstva, praktických školení a individuálnych riešení.

Senzorika a príslušenstvo do drsných výrobných podmienok

Žiaruvzdorné snímače proti vysokým teplotám

Zlievarne a kováčne sa okrem dlhotrvajúceho tepelného zaťaženia pasujú aj s krátkodobými špičkami maximálnych teplôt. V prípade senzoriky môžu tieto tepelné zaťaženia spôsobiť výrazné zníženie výkonu alebo dokonca aj kompletný výpadok. Naše snímače sú špeciálne dimenzované na vysoké teploty. Okrem toho vám ponúkame aj špeciálne žiaruvzdorné príslušenstvo.

Snímače Balluff sa skúšajú testami HALT, majú mimoriadne dlhú životnosť a perfektne sa hodia ako trvalé a stabilné riešenie. Snímače a špeciálne príslušenstvo od spol. Balluff sa vymieňajú iba zriedkavo. Preto nebudete potrebovať veľa náhradných dielov, prestoje budú kratšie a docielite nízke náklady.


Snímače odolné proti zavareniu a káble so špeciálnou povrchovou úpravou

V zlievarňach, kováčňach a zvarovniach je senzorika zariadení a strojov často vystavená striekajúcemu kovu a odletujúcim iskrám. Tieto striekance môžu pri náraze spôsobiť tepelné poškodenia. Alebo sa môžu usadzovať na snímačoch a kábloch a narúšať ich funkčnosť.

Spol. Balluff má vo svojom portfóliu viacero riešení tohto problému: Pre aplikácie, pri ktorých nie je povolené použitie bezpečnostných prvkov, ponúkame snímače odolné proti zavareniu a káble so špeciálnou povrchovou úpravou. V prvom rade zabránia tvorbe vrstiev z kovových striekancov. A súčasne zabránia skresleniu snímaných vzdialeností elektromagnetickými poľami.


Robustné snímače proti nárazom a mechanickému opotrebovaniu

Vo výrobnom priemysle sú nárazy a mechanické opotrebovanie neodmysliteľným každodenným sprievodným javom – napr. v automobilovom priemysle pri výrobe náprav, výfukových potrubí alebo podvozkov.

Na zaistenie odolnosti proti takýmto silám je nutné dimenzovanie špeciálne pre takéto požiadavky. Čo platí pre snímače spol. Balluff: Nielen senzoriku, ale aj príslušenstvo sme vyvinuli tak, aby bola absolútna spoľahlivosť zaručená aj pri pôsobení vysokej sily. Vďaka tomu sa výrazne predlžuje životnosť zariadení a umožní sa efektívne zníženie vašich nákladov.


Odolné snímače proti agresívnym chladiacim kvapalinám a mazadlám

Chladiace kvapaliny a mazadlá, ktoré sa používajú pri trieskovom obrábaní, sú spravidla veľmi agresívne. Materiál, ktorý sa osádza do upínacej oblasti, musí preto odolávať najrôznejším chemickým a mechanickým vplyvom. To isté platí aj pre čistenie pomocou CO2: V tomto prípade sa nečistoty a inkrustované vrstvy odstraňujú suchým ľadom hnaným prúdom stlačeného vzduchu. Nízke teploty až -78,9 °C a oder spôsobený prúdom stlačeného vzduchu môžu poškodiť senzoriku použitú na takomto mieste.

Snímače a príslušenstvo od spol. Balluff vyhovujú týmto požiadavkám, pretože boli vyvinuté špeciálne pre takéto oblasti použitia. Naše výrobky majú nielen stupeň ochrany IP67, ale aj IP69K (dôležitý parameter pri vysokotlakových čističoch).

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]